PU42-20 - Male plug
C Matic
Category Fittings
Couplings
GU Safety Line
ISO 6150 B Profile
PU42-DN1-4
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/couplings/gu_safety_line/iso_6150_b_profile/pu42-dn1-4/pu42-20_male_plug.prj},{NB=27421002},{SHA256=hUTMq1p0kqs7/OGNDIAF5FcqPoPuuqqDzgU5don94Ds=},{INAME=27421002},{NAME=27421002},{NNCUSTOM=PU42-20},{NTCUSTOM=Male plug},{NBCUSTOM=27421002},{LINACUSTOM=27421002},{STEPFILE=27421002},{PNGFILE=PU42-20},{DWGFILE=PU42-20},{CODE=27421002},{TYPE=PU42-20 00 14},{MAT=Zinc plated steel},{D1=1/4},{L1=42},{L1IN=1.654},{CH=14},{HEX=.551},{G=22.6},{OZ=.797},{DN=5.5},{DNP=1/4},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=16},{WPP=232},{CONF1=ISO 4414},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
CH
[mm]
HEX
[in]
G
[g]
OZ
[oz]
DN
[mm]
DNP
ⁿ/ₐ
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
27421002
27421002
PU42-20 00 14
Zinc plated steel
1/4
42
1.654
14
.551
22.6
.797
5.5
1/4
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
16
232
ISO 4414
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
27421003
27421003
PU42-20 00 38
Zinc plated steel
3/8
42
1.654
18
.709
28.9
1.019
5.5
1/4
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
16
232
ISO 4414
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
27421004
27421004
PU42-20 00 12
Zinc plated steel
1/2
47
1.850
22
.866
43.1
1.520
5.5
1/4
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
16
232
ISO 4414
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성