피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
PT15-45 - Taper Swivelling Elbow Fittings, male 45°
C Matic
Sector
Transportation
Push-in Fittings
PT Line - DOT Push-in Fittings, Inch-NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/sector/transportation/push_in_fittings/pt_line_dot_push_in_fittings_inch_npt/pt15-4520-20swivelling20elbow20fitting2c20male2045b0.prj},{NB=2T050052-45},{NBCUSTOM=2T050052-45},{TUBEID=6.2},{D2=16},{L1=13.0},{L2=29.0},{L3=26.0},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{SHA256=fJHDcyzvg54hTPAwAFSNToDsfFu8SD9vUj+MA+s7+3M=},{INAME=2t0500522d45},{NAME=2t050052-45},{NNCUSTOM=PT15-45},{NTCUSTOM=Taper Swivelling Elbow Fittings, male 45°},{LINACUSTOM=2T050052-45},{STEPFILE=2T050052-45},{PNGFILE=PT15-45},{DWGFILE=PT15-45},{CODE=2T050052-45},{TYPE=PT15 3/8 1/4 45°},{MAT=Brass},{TUBEOD=3/8},{IDIN=.244},{D1NPTF=1/4},{D2IN=.630},{L1IN=.512},{L2IN=1.142},{L3IN=1.024},{HEX=11/16},{G=-},{OZ=-},{WT=-50 ÷ 100},{WTF=-58 ÷ 212},{TVH=29\"},{CONF1=RoHS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TUBEOD
Tube O.D.
ⁿ/ₐ
TUBEID
Tube I.D.
[mm]
IDIN
[in]
D1NPTF
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
HEX
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
2T050031-45
2T050031-45
PT15 1/4 1/8 45°
Brass
1/4
4.2
.165
1/8
12
.472
8.5
.335
23.0
.906
22.5
.886
1/2
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T050032-45
2T050032-45
PT15 1/4 1/4 45°
Brass
1/4
4.2
.165
1/4
12
.472
13.0
.512
28.0
1.102
22.5
.886
9/16
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T050052-45
2T050052-45
PT15 3/8 1/4 45°
Brass
3/8
6.2
.244
1/4
16
.630
13.0
.512
29.0
1.142
26.0
1.024
11/16
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T050053-45
2T050053-45
PT15 3/8 3/8 45°
Brass
3/8
6.2
.244
3/8
16
.630
13.0
.512
29.5
1.161
26.0
1.024
11/16
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T050054-45
2T050054-45
PT15 3/8 1/2 45°
Brass
3/8
6.2
.244
1/2
16
.630
17.0
.669
35.0
1.378
26.0
1.024
7/8
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T050063-45
2T050063-45
PT15 1/2 3/8 45°
Brass
1/2
9.2
.362
3/8
20
.787
13.0
.512
32.0
1.260
28.7
1.130
13/16
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T050064-45
2T050064-45
PT15 1/2 1/2 45°
Brass
1/2
9.2
.362
1/2
20
.787
17.0
.669
36.5
1.437
28.7
1.130
7/8
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VT90 - Drain Valve
C Matic
11.03.2021
PT23 - Lateral Swivelling Tee fitting, taper
C Matic
02.04.2021
PT20 - Swiveling Tee fitting, taper
C Matic
02.04.2021
Modèle 5283 - Male / Female 45° ELBOW (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
DIN 2095 - Zylindrische Schraubenfedern aus runden Drähten
Fabory
13.02.2023
PT14 - Taper Elbow Fitting, male
C Matic
02.04.2021
DIN 555 - Hexagon nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
Model 5610 - ISO bend 3D 45° - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.10.2021
NPFC-L - Elbow fitting
Festo
26.09.2023
Socket Type
ASOH
17.02.2017
JIS B 1181 S2 - Hexagon nuts, style 2 - coarse
Chinese Manufacturers
27.05.2014
RC ROKS 1.4570 - Blind-rivet nut, knurled shank, type RC
KVT Fastening
22.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성