피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
PT 2 - Merkel® Double wiper
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Double Wipers
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/double_wipers/pt2_asmtab.prj},{NB=24331444 PT2 420 453 18.4 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24331444},{DD=420.0},{D=453.0},{NUT=0},{H=18.4},{L=8.1},{L1=6.3},{D1=435.1},{R1=1.2},{PPATH=pt2/pt2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
P
Profile
[mm]
R1
[mm]
24359838 PT2 100 122.2 13...
24359838
100.0
122.2
13.5
6.3
4.2
110.7
11.1
1.2
49025565 PT2 100 122.2 13...
49025565
100.0
122.2
13.5
6.3
4.2
110.7
11.1
1.2
24367430 PT2 102 123.8 13...
24367430
102.0
123.8
13.5
6.3
4.2
112.3
10.9
1.2
24360999 PT2 110 132.2 13...
24360999
110.0
132.2
13.5
6.3
4.2
120.7
11.1
1.2
24361474 PT2 110 132.2 13...
24361474
110.0
132.2
13.5
6.3
4.2
120.7
11.1
1.2
24357224 PT2 120 142.2 13...
24357224
120.0
142.2
13.5
6.3
4.2
130.7
11.1
1.2
24373115 PT2 125 147.2 13...
24373115
125.0
147.2
13.5
6.3
4.2
135.7
11.1
1.2
49024812 PT2 125 147.2 13...
49024812
125.0
147.2
13.5
6.3
4.2
135.7
11.1
1.2
24358280 PT2 130 152.2 13...
24358280
130.0
152.2
13.5
6.3
4.2
140.7
11.1
1.2
24361475 PT2 130 152.2 13...
24361475
130.0
152.2
13.5
6.3
4.2
140.7
11.1
1.2
24361457 PT2 139.7 161.9 ...
24361457
139.7
161.9
13.5
6.3
4.2
150.4
11.1
1.2
529583 PT2 140 162.2 13.5
529583
140.0
162.2
13.5
6.3
4.2
150.7
11.1
1.2
24344542 PT2 140 162.2 13...
24344542
140.0
162.2
13.5
6.3
4.2
150.7
11.1
1.2
24357793 PT2 150 172.2 13...
24357793
150.0
172.2
13.5
6.3
4.2
160.7
11.1
1.2
24360778 PT2 150 172.2 13...
24360778
150.0
172.2
13.5
6.3
4.2
160.7
11.1
1.2
24347042 PT2 160 182.2 13...
24347042
160.0
182.2
13.5
6.3
4.2
170.7
11.1
1.2
24348020 PT2 160 182.2 13...
24348020
160.0
182.2
13.5
6.3
4.2
170.7
11.1
1.2
24344540 PT2 170 192.2 13...
24344540
170.0
192.2
13.5
6.3
4.2
180.7
11.1
1.2
24357223 PT2 170 192.2 13...
24357223
170.0
192.2
13.5
6.3
4.2
180.7
11.1
1.2
24350643 PT2 180 202.2 13...
24350643
180.0
202.2
13.5
6.3
4.2
190.7
11.1
1.2
24357393 PT2 180 202.2 13...
24357393
180.0
202.2
13.5
6.3
4.2
190.7
11.1
1.2
24368087 PT2 190 212.2 13...
24368087
190.0
212.2
13.5
6.3
4.2
200.7
11.1
1.2
24353154 PT2 200 222.2 13...
24353154
200.0
222.2
13.5
6.3
4.2
210.7
11.1
1.2
24375895 PT2 210 232.2 13...
24375895
210.0
232.2
13.5
6.3
4.2
220.7
11.1
1.2
24353169 PT2 220 242.2 13...
24353169
220.0
242.2
13.5
6.3
4.2
230.7
11.1
1.2
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성