카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PRT - Plateau tournant iglidur
HPC
Linear components
Drive modules
Shafts, tables and bearings
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/modules/tables/prt.prj},{NB=hpc_PRT-01-50},{REF=PRT-01-50},{M=1.0},{CAMS=40000},{CAMD=10000},{CRMS=8000},{CRMSD=2500},{VRMS=200},{RA=250},{RR=65},{MBMA=600},{R1=60},{R2=46.5},{B=4.5},{D=150},{D1=135},{DD1=65.0},{DD=50},{D2=120},{H=33},{HH=10},{T1=8x45°},{T1NDM=8.000},{T1WIN=45.000},{T2=16x22,5°},{T2NDM=16.000},{T2WIN=22.500},{S1=M6},{M4NDM=6.0},{S2=6.6},{K1=ISO 4762 M6},{INFO=INFO},{D3=10.000},{D4=5.500},{D5=86.000},{T3=5.500},{PPATH=prt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Références
ⁿ/ₐ
M
Weight
[kg]
CAMS
Axial load rating, static
[N]
CAMD
Axial load rating, dynamic
[N]
CRMS
Axial load rating, dynamic
[N]
CRMSD
Radial load rating, dynamic
[N]
VRMS
Rotary speed limit, dry
[1/mn]
RA
Rigidity, axial
[N/μm]
RR
Rigidity, radial
[N/μm]
MBMA
Max. permitted overturning torque
[Nm]
R1
ⁿ/ₐ
R2
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
D
ØD
ⁿ/ₐ
D1
ØD1
ⁿ/ₐ
DD1
Ød1
ⁿ/ₐ
DD
Ød
ⁿ/ₐ
D2
Ød2
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
S1
ⁿ/ₐ
S2
ⁿ/ₐ
K1
ⁿ/ₐ
HPC - PRT-01-20
PRT-01-20
0.2
15000
4000
2300
600
300
80
10
100
30
20.0
4.5
80
70
31.0
20
60
24
8
3x120°
6x60°
M4
4.5
DIN 7984 M4
HPC - PRT-01-30
PRT-01-30
0.4
27000
7000
5000
1500
250
100
50
200
41
29.0
4.5
100
91
42.5
30
82
29
10
8x45°
8x45°
M4
4.5
DIN 7984 M4
HPC - PRT-01-50
PRT-01-50
1.0
40000
10000
8000
2500
200
250
65
600
60
46.5
4.5
150
135
65.0
50
120
33
10
8x45°
16x22,5°
M6
6.6
ISO 4762 M6
HPC - PRT-01-60
PRT-01-60
1.1
50000
15000
10000
3000
200
300
65
800
65
51.5
4.5
160
145
74.0
60
130
33
10
10x36°
20x18°
M5
5.5
DIN 912 M5
HPC - PRT-01-100
PRT-01-100
1.3
55000
16000
16000
5000
150
400
56
1500
80
69.0
5.5
185
170
112.0
100
160
34
12
12x30°
16x22,5°
M5
5.5
DIN 912 M5
HPC - PRT-01-150
PRT-01-150
2.2
80000
25000
25000
8000
100
450
65
2000
110
96.5
5.5
250
235
165.0
150
220
35
12
12x30°
16x22,5°
M5
5.5
DIN 912 M5
HPC - PRT-01-200
PRT-01-200
3.2
100000
35000
35000
10000
80
500
65
3800
137
124.0
7.0
300
285
215.0
200
274
38
15
12x30°
16x22,5°
M6
7.0
DIN 912 M6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성