Präsenzmelder
Ipf Electronic
bewegungs-20und20praesenzmelder
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/bewegungs-20und20praesenzmelder/praesenzmelder.prj},{NB=OT570900},{IDNR=OT570900},{ARDTEME_ADERZAHL=8},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=2},{DESCSHORT=Sensor Optisch, Präsenzmelder, 58x49x208mm, 12-24V AC/DC, 2x Relaiskontakt NC/NO, Kabel mit Steckverbinder 10m, IP54, Kunststoff}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
Lichtart
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MONTAGEART
Montageart
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_ERFASSUNGBEREICHPRAESENZ
Erfassungsbereich Präsenz
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
Ader-Zahl
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Anzahl der Schaltausgänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
Breite
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
Höhe
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Leistungsaufnahme
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_OPTIMALEMONTAGEHOEHE
Optimale Montagehöhe
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_REAKTIONSZEIT
Reaktionszeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Schaltspannung
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Wellenlänge des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
Ausschaltverzögerung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Betriebsspannung (AC 50Hz)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_HALTEZEIT
Haltezeit
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MONTAGEHOEHE
Montagehöhe
ⁿ/ₐ
ARDTEME_NEIGUNGSWINKEL
Neigungswinkel
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
OT570900
OT570900
Sensor Optisch, Präsenzme...
Radar Sensoren dienen vor...
OT570900
14
LED-Anzeige
Präsenzmelder
Öffner/Schließer
Kabelstecker
Relaiskontakt
Parametrierung über Fernb...
Infrarotlicht
Aufputz
IP54
Kunststoff
3000 x 600mm
8
2
100mA
208mm
58mm
10m
2,5VA
49mm
3m
200ms
42V
875nm
0,3 - 1
12 - 24
12 - 24
0,3 - 1
2.000 - 4.000
-7 - 4
-25 - 55
02.11.2023
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
028000 - Universal Tripod 57-120
PERI
21.04.2023
31125 - Magnetic stands
norelem
30.05.2024
31102 - Gauge stands magnetic
norelem
30.05.2024
ASC-BSC-CSC - Speed control
CHELIC
24.07.2020
C-SPCA - C-VALUE Flow Rate Controller - Standard Type - Panel Possess Type
Misumi
28.04.2022
BB THRUST AXIAL SINGLE DIR TU SELF ALIGN MM MM - BB THRUST AXIAL SINGLE DIR...
Scheerer Bearing
02.02.2023
31120 - Magnetic stands
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성