PPR-KU / PPR-KD - Press-Fit Plunger, Plastic Body Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Plunger
PPR - Press-Fit Plunger
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/plunger/ppr/ppr_ku_d_asmtab.prj},{NB=PPR-3-KU},{CN=PPR-3-KU},{D=3},{D1=3.6},{L=4.0},{L1=0.6},{S=0.55},{B=2.0},{LOAD=1.7/3.6},{FUWBB=BB-4},{MASS=0.1},{PPATH=ppr_ku_d_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
S
Length s
[mm]
B
Height B
[mm]
PPR-3-KU
PPR-3-KU
3
3.6
4.0
0.6
0.55
2.0
PPR-4-KU
PPR-4-KU
4
4.6
5.0
1.0
0.80
3.0
PPR-5-KU
PPR-5-KU
5
5.6
6.0
1.0
1.00
4.0
PPR-6-KU
PPR-6-KU
6
6.5
7.0
1.0
1.60
5.0
PPR-8-KU
PPR-8-KU
8
8.5
9.0
1.0
1.90
6.5
PPR-10-KU
PPR-10-KU
10
11.0
13.5
1.5
2.40
8.0
PPR-12-KU
PPR-12-KU
12
13.0
16.0
1.5
3.30
10.0
PPR-4-KD
PPR-4-KD
4
4.6
5.0
1.0
0.80
3.0
PPR-5-KD
PPR-5-KD
5
5.6
6.0
1.0
1.00
4.0
PPR-6-KD
PPR-6-KD
6
6.5
7.0
1.0
1.60
5.0
PPR-8-KD
PPR-8-KD
8
8.5
9.0
1.0
1.90
6.5
PPR-10-KD
PPR-10-KD
10
11.0
13.5
1.5
2.40
8.0
PPR-12-KD
PPR-12-KD
12
13.0
16.0
1.5
3.30
10.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성