PP/EPDM - Diaphragm valve Type15
Frank
Valves
Diaphragm valves
TYP 15
Manuel
PP/EPDM
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/membranventile/typ_15/manuel/pp_epdm/valve_type_15_din_asmtab.prj},{NB=515111125(125)},{PPATH=../../../parts_14_15_72/valve_type_15_asmtpl.prj},{AN=Flansch},{DN=125},{GH=PP},{MN=EPDM},{DB=Produktinformationen}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
AN
Port
ⁿ/ₐ
GH
Housing
ⁿ/ₐ
MN
Membran
ⁿ/ₐ
SD
Ø d
[mm]
K
LKR Ø K
[mm]
D
Ø D
[mm]
D1
Ø D1
[mm]
D2
Ø D2
[mm]
L
Length L
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height H1
[mm]
ST
Width t
[mm]
HUB
Stroke
[mm]
NXD2
n x Ø d2
[mm]
W
Weight W
[kg]
515111125
515111125
Flansch
PP
EPDM
125
210
250
320
300
400
420
308
23
60
8x18
19.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성