피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection [EC000228] Basic version and enhancement
Eaton's CAD
Industrial control, drives, automation and sensors
Motor protection and overload relays
23204
Powered by
CAD모델 선택
{eaton_cad/23126/23144/23204/24315.prj},{NB=168974},{PLID=168974},{NETTO_WEIGHT=1.46900},{EF001389=65},{EF007048=50},{EF005387=21.6},{EF001377=0},{EF001376=0},{EF003531=0},{EF001391=3},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85362010},{PREVIEW=../../../_pool_/41/7a/f2/24315_preview_10.png},{MANUTYPEDESC=PKE65/XTUCP-65},{DESCSHORT=System-protective circuit-breaker, Complete device with standard knob, 30 - 65 A, 65 A, With overload release},{DESCLONG=System-protective circuit-breaker standard incl. pluggable/exchangeable trip block with wide range overload protection 30-65A and adjustable short-circuit protection 150-520A.},{INTNO=4015081654659},{ECLASS_13_0=Circuit breaker for power transformer, generator and system protection [AJZ716018]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF001389
Rated permanent current Iu
[A]
EF003977
Rated voltage
[V]
EF007048
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
[kA]
EF002336
Overload release current setting
[A]
EF007129
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
[A]
EF007131
Adjustment range undelayed short-circuit release
[A]
EF005387
Power loss
[W]
EF008240
Device construction
ⁿ/ₐ
EF007296
Integrated earth fault protection
ⁿ/ₐ
EF006819
Type of electrical connection of main circuit
ⁿ/ₐ
EF007250
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting
ⁿ/ₐ
EF008904
DIN rail (top hat rail) mounting optional
ⁿ/ₐ
EF001377
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
ⁿ/ₐ
EF001376
Number of auxiliary contacts as normally open contact
ⁿ/ₐ
EF003531
Number of auxiliary contacts as change-over contact
ⁿ/ₐ
EF007006
With switched-off indicator
ⁿ/ₐ
EF001390
With integrated under voltage release
ⁿ/ₐ
EF001391
Number of poles
ⁿ/ₐ
EF006671
Position of connection for main current circuit
ⁿ/ₐ
EF006976
Type of control element
ⁿ/ₐ
EF008906
Complete device with protection unit
ⁿ/ₐ
EF006697
Motor drive integrated
ⁿ/ₐ
EF007386
Motor drive optional
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
168974
168974
PKE65/XTUCP-65
System-protective circuit...
System-protective circuit...
4015081654659
1.46900
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
65
690 - 690
50
30 - 65
150 - 150
1008 - 1008
21.6
Built-in device fixed bui...
false
Screw connection
true
true
0
0
0
false
false
3
Other
Turn button
true
false
false
IP20
168972
168972
PKE32/XTUCP-36
System-protective circuit...
System-protective circuit...
4015081654635
0.43600
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
36
690 - 690
50
15 - 36
75 - 288
496 - 496
11.4
Built-in device fixed bui...
false
Screw connection
true
true
0
0
0
false
false
3
Other
Turn button
true
false
false
IP20
168973
168973
PKE65/XTUWCP-36
System-protective circuit...
System-protective circuit...
4015081654642
1.42700
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
36
690 - 690
50
15 - 36
75 - 288
1008 - 1008
6.6
Built-in device fixed bui...
false
Screw connection
true
true
0
0
0
false
false
3
Other
Turn button
true
false
false
IP20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성