PolyChain GT 8M - Timing bars
Chiaravalli
Open transmission
Timing Bars
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/timing_bars/polychain_gt_8m.prj},{NB=48600038},{TYPE=8M-38},{CODE=48600038},{ND=38},{DP=96.77},{DE=95.17},{L=180},{FA=70},{WEIGHT=10.00},{MAT=Steel C40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
CODE
Part number
ⁿ/ₐ
ND
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
L
[mm]
FA
Flange adapter
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
48600022
8M-22
48600022
22
56.02
54.42
180
58
3.20
Steel C40
48600025
8M-25
48600025
25
63.66
62.06
180
61
4.20
Steel C40
48600028
8M-28
48600028
28
71.30
69.70
180
62
5.20
Steel C40
48600030
8M-30
48600030
30
76.39
74.79
180
82
6.00
Steel C40
48600032
8M-32
48600032
32
81.49
79.89
180
65
6.90
Steel C40
48600034
8M-34
48600034
34
86.58
84.98
180
66
7.80
Steel C40
48600036
8M-36
48600036
36
91.67
90.07
180
68
8.90
Steel C40
48600038
8M-38
48600038
38
96.77
95.17
180
70
10.00
Steel C40
48600040
8M-40
48600040
40
101.86
100.26
200
77
12.30
Steel C40
48600045
8M-45
48600045
45
114.59
112.99
200
75
15.40
Steel C40
48600048
8M-48
48600048
48
122.23
120.63
200
78
17.70
Steel C40
48600050
8M-50
48600050
50
127.32
125.72
200
80
18.20
Steel C40
48600056
8M-56
48600056
56
142.60
141.00
200
85
24.50
Steel C40
48600060
8M-60
48600060
60
152.79
151.19
200
86
28.10
Steel C40
48600064
8M-64
48600064
64
162.97
161.37
200
90
31.80
Steel C40
48600075
8M-75
48600075
75
190.99
189.39
200
100
44.00
Steel C40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성