PNPA045 - Double-headed probe IC test 45 series, minimum installation center distance 23.6mil/0.6mm, maximum stroke 1.1mm
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/pnpa045.prj},{NB=PNPA045-B-B},{CODE=PNPA045},{TYPE=45 series for IC test},{MAT1=Beryllium copper},{MAT2=Phosphor bronze},{MAT3=Qin Steel Wire},{SUR=Gold-plated},{NSSL=B},{NSSR=B},{DIS=23.6mil/0.6mm},{STROKE=1.1mm(0.65mm)},{SPP=23±7},{ELE=2.5},{RES=100},{FRE=200000},{BW=11.4GHz@-1dB},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
The Needle shaft material
ⁿ/ₐ
MAT2
The Inner tube material
ⁿ/ₐ
MAT3
The spring material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Preparatoin
ⁿ/ₐ
DIS
Installation distance (min.)
ⁿ/ₐ
STROKE
stroke
ⁿ/ₐ
SPP
2/3 spring pressure
[gf]
ELE
Rated current
[A]
RES
Contact resistance
[mΩ]
FRE
Replacement reference use times
ⁿ/ₐ
BW
bandwidth
ⁿ/ₐ
PNPA045-B-B
PNPA045
45 series for IC test
Beryllium copper
Phosphor bronze
Qin Steel Wire
Gold-plated
23.6mil/0.6mm
1.1mm(0.65mm)
23±7
2.5
100
200000
11.4GHz@-1dB
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성