PN39 - Extention, Piece
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
PN Line - Push-in Fittings Inch NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/pn_line_push_in_fittings_inch_npt/pn39_extention_piece.prj},{NB=20290030},{NAME=20290030},{CODE=20290030},{TIPO=PN39 1/4 1/4},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=1/4},{L1=35},{L1IN=1.378},{G=5,00},{GOZ=.176},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits},{NBCUSTOM=20290030},{NNCUSTOM=PN39},{NTCUSTOM=Extension Piece},{LINACUSTOM=20290030},{STEPFILE=20290030},{PNGFILE=PN39},{DWGFILE=PN39}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
20290010
20290010
PN39 5/32 5/32
Brass Nickel Plated
5/32
30
1.181
2,80
.099
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
20290030
20290030
PN39 1/4 1/4
Brass Nickel Plated
1/4
35
1.378
5,00
.176
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
20290040
20290040
PN39 5/16 5/16
Brass Nickel Plated
5/16
35
1.378
5,50
.194
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
20290050
20290050
PN39 3/8 3/8
Brass Nickel Plated
3/8
40
1.575
8,50
.300
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
20290060
20290060
PN39 1/2 1/2
Brass Nickel Plated
1/2
44
1.732
14,00
.494
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성