카탈로그: REIKU
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
REIKU
PMAOB/PMAOG, PG - 45° Elbow, male metal thread
REIKU
Connectors
45° Connectors
Male metal thread
PG thread
IP 54
Powered by
CAD모델 선택
{reiku/connectors/45_connectors/male_metal_thread/pg_thread/ip54/pmaob_b_p.prj},{NB=PMAOB-12P11},{INFO=Data Sheet},{BESTG=PMAOG-12P11},{BESTB=PMAOB-12P11},{FB=1},{NW=12},{PG=11},{NDM=18.600},{D=13.4},{G=12.0},{D1=21.0},{H=51.0},{T=40.0},{F=21.0},{F1=4.500},{CNSMASSEXACT=1.90},{VE=30},{INFOLINK=http://ftp.reiku.biz/REIKU_Datenblatt_datasheet_PMAOB_G.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
NW
Nominal width
[mm]
PG
Thread
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
G
Height
[mm]
D1
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
T
Length
[mm]
F
Diameter
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight [kg/100 psc.]
ⁿ/ₐ
VE
pcs.
ⁿ/ₐ
PMAOB-07P07
7
07
7.3
8.0
17.2
41.1
34.0
17.5
1.00
30
PMAOB-10P09
10
09
11.5
12.0
18.0
50.0
36.0
18.0
1.20
30
PMAOB-12P11
12
11
13.4
12.0
21.0
51.0
40.0
21.0
1.90
30
PMAOB-17P16
17
16
17.5
12.0
27.0
58.0
47.0
27.0
2.40
30
PMAOB-23P21
23
21
22.4
14.0
35.0
71.0
63.0
35.0
4.80
30
PMAOB-29P29
29
29
30.4
14.0
41.8
79.0
72.0
42.5
7.00
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성