PLZYS-R - Indexing plunger
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PLZY - Indexing Plunger
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/plzy/plzys_r_asmtab.prj},{NB=PLZYS-6-6-M12-1.5-R},{CN1=PLZYS-6x6-M12x1.5-R},{CN=PLZYS-6-6-M12-1.5-R},{B=6},{S=6},{M=M12x1.5},{D=22},{D1=2.0},{L1=24},{L2=31},{L3=25},{N=6 / 21},{MASS=20},{PPATH=parts/plzys_r_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
B
Diameter
[mm]
S
Height S
[mm]
M
Thread
[mm]
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
L2
Dimension L2
[mm]
L3
Dimension L3
[mm]
N
Load min./max.
[N]
MASS
Mass
[g]
PLZYS-5-5-M10-R
PLZYS-5-5-M10-R
5
5
M10
18
1.5
28
23
5/15
12
PLZYS-5-5-M10-1-R
PLZYS-5-5-M10-1-R
5
5
M10x1
18
1.5
28
23
5/15
13
PLZYS-6-6-M12-R
PLZYS-6-6-M12-R
6
6
M12
22
2.0
31
25
6 / 21
19
PLZYS-6-6-M12-1.5-R
PLZYS-6-6-M12-1.5-R
6
6
M12x1.5
22
2.0
31
25
6 / 21
20
PLZYS-8-9-M16-R
PLZYS-8-9-M16-R
8
9
M16
22
2.0
44
25
7 / 27
47
PLZYS-8-9-M16-1.5-R
PLZYS-8-9-M16-1.5-R
8
9
M16x1.5
22
2.0
44
25
7 / 27
49
PLZYS-10-9-M16-R
PLZYS-10-9-M16-R
10
9
M16
22
2.0
44
25
7 / 27
50
PLZYS-10-9-M16-1.5-R
PLZYS-10-9-M16-1.5-R
10
9
M16x1.5
22
2.0
44
25
7 / 27
53
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성