PLS04 - 探针(ICT测试用) 标准型 最小安装中心距120mil/3.0mm·最大行程10mm
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
H2-探针/传感器用凸轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/h2/pls04.prj},{NB=PLS04-A},{CODE=PLS04},{TYPE1=probe},{TYPE2=ICT testing},{MAT1=Beryllium copper},{MAT2=brass},{MAT3=SUS304},{SUR1=Gold plating},{SUR2=nickel plating},{SUR3=-},{NEE=A},{INS=3},{WOR=6},{MAX=10},{WOR1=168},{MAX1=250},{RAT=<=30},{CON=<=2},{REP=5WANCI},{LINK=website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型1
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型2
ⁿ/ₐ
MAT1
针轴材质
ⁿ/ₐ
MAT2
针管材质
ⁿ/ₐ
MAT3
弹簧材质
ⁿ/ₐ
SUR1
针轴表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
针管表面处理
ⁿ/ₐ
SUR3
弹簧表面处理
ⁿ/ₐ
INS
安装间距
[mm]
WOR
工作行程
[mm]
MAX
最大行程
[mm]
WOR1
工作弹力
[g]
MAX1
最大弹力
[g]
RAT
额定电流
[(A)]
CON
接触阻值
ⁿ/ₐ
REP
更换参考使用次数
ⁿ/ₐ
PLS04-A
PLS04
探针
ICT 测试用
铍铜
黄铜
SUS304
镀金
镀镍
-
3
6
10
168
250
<=30
<=2
5万次
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表