slovenčina
English
Plate wheels triplex 3/4"x7/16" (12 B-3)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/plate_wheels/triplex_plate_wheels_12b_3.prj},{NB=T14854},{NAME=Plate wheel triplex 3/4\"x7/16\" Z35},{Z=35},{DE=220.7},{DP=212.52},{CNSORDERNO=T14854},{D3=25},{KG=12.35},{B3=49.8},{B1=10.8},{C=2},{R3=19},{CNSORDERNO2=203360035}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
KG
[kg]
B3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
555874
Plate wheel triplex 3/4"x...
8
58.0
49.78
555874
12
0.31
49.8
10.8
2
19
T14828
Plate wheel triplex 3/4"x...
9
63.9
55.70
T14828
12
0.57
49.8
10.8
2
19
555875
Plate wheel triplex 3/4"x...
10
69.8
61.64
555875
12
0.74
49.8
10.8
2
19
T14830
Plate wheel triplex 3/4"x...
11
75.8
67.61
T14830
16
0.91
49.8
10.8
2
19
T14831
Plate wheel triplex 3/4"x...
12
81.8
73.50
T14831
16
1.13
49.8
10.8
2
19
T14832
Plate wheel triplex 3/4"x...
13
87.8
79.59
T14832
16
1.38
49.8
10.8
2
19
T14833
Plate wheel triplex 3/4"x...
14
93.8
85.61
T14833
16
1.64
49.8
10.8
2
19
T14834
Plate wheel triplex 3/4"x...
15
99.8
91.63
T14834
16
1.93
49.8
10.8
2
19
T14835
Plate wheel triplex 3/4"x...
16
105.8
97.65
T14835
20
2.20
49.8
10.8
2
19
T14836
Plate wheel triplex 3/4"x...
17
111.9
103.67
T14836
20
2.54
49.8
10.8
2
19
T14837
Plate wheel triplex 3/4"x...
18
117.9
109.71
T14837
20
2.89
49.8
10.8
2
19
T14838
Plate wheel triplex 3/4"x...
19
123.9
115.75
T14838
20
3.27
49.8
10.8
2
19
T14839
Plate wheel triplex 3/4"x...
20
130.0
121.78
T14839
20
3.67
49.8
10.8
2
19
T14840
Plate wheel triplex 3/4"x...
21
136.0
127.82
T14840
20
4.10
49.8
10.8
2
19
T14841
Plate wheel triplex 3/4"x...
22
142.0
133.86
T14841
20
4.55
49.8
10.8
2
19
T14842
Plate wheel triplex 3/4"x...
23
148.1
139.90
T14842
20
5.02
49.8
10.8
2
19
T14843
Plate wheel triplex 3/4"x...
24
154.1
145.94
T14843
20
5.51
49.8
10.8
2
19
T14844
Plate wheel triplex 3/4"x...
25
160.2
152.00
T14844
20
6.02
49.8
10.8
2
19
T14845
Plate wheel triplex 3/4"x...
26
166.2
158.04
T14845
20
6.56
49.8
10.8
2
19
T14846
Plate wheel triplex 3/4"x...
27
172.3
164.09
T14846
20
7.12
49.8
10.8
2
19
T14847
Plate wheel triplex 3/4"x...
28
178.3
170.13
T14847
20
7.71
49.8
10.8
2
19
T14848
Plate wheel triplex 3/4"x...
29
184.4
176.19
T14848
20
8.31
49.8
10.8
2
19
T14849
Plate wheel triplex 3/4"x...
30
190.4
182.25
T14849
20
8.97
49.8
10.8
2
19
T14850
Plate wheel triplex 3/4"x...
31
196.5
188.31
T14850
25
9.52
49.8
10.8
2
19
T14851
Plate wheel triplex 3/4"x...
32
202.5
194.35
T14851
25
10.19
49.8
10.8
2
19
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성