slovenčina
English
Plate wheels simplex 1 3/4"x1 1/4" (28 B-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/plate_wheels/simplex_plate_wheels_28b_1.prj},{NB=555229},{NAME=Plate wheel simplex 1 3/4\"x1 1/4\" Z23},{Z=23},{DE=345.0},{DP=326.44},{CNSORDERNO=555229},{D1=30},{KG=17.42},{B1=26.8},{C=5},{R3=44},{CNSORDERNO2=201440023}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
555214
Plate wheel simplex 1 3/4...
8
132.0
116.15
555214
20
1.71
26.8
5
44
555215
Plate wheel simplex 1 3/4...
9
146.0
129.96
555215
20
2.26
26.8
5
44
555216
Plate wheel simplex 1 3/4...
10
160.0
143.85
555216
20
2.88
26.8
5
44
555217
Plate wheel simplex 1 3/4...
11
174.0
157.77
555217
25
3.53
26.8
5
44
555218
Plate wheel simplex 1 3/4...
12
188.0
171.74
555218
25
4.29
26.8
5
44
555219
Plate wheel simplex 1 3/4...
13
204.0
185.75
555219
25
5.12
26.8
5
44
555220
Plate wheel simplex 1 3/4...
14
218.0
199.76
555220
25
6.03
26.8
5
44
555221
Plate wheel simplex 1 3/4...
15
232.0
213.79
555221
25
7.01
26.8
5
44
555222
Plate wheel simplex 1 3/4...
16
246.0
227.84
555222
30
8.02
26.8
5
44
555223
Plate wheel simplex 1 3/4...
17
260.0
241.90
555223
30
9.14
26.8
5
44
555224
Plate wheel simplex 1 3/4...
18
274.0
255.98
555224
30
10.34
26.8
5
44
555225
Plate wheel simplex 1 3/4...
19
289.0
270.06
555225
30
11.61
26.8
5
44
555226
Plate wheel simplex 1 3/4...
20
303.0
284.15
555226
30
12.95
26.8
5
44
555227
Plate wheel simplex 1 3/4...
21
317.0
298.24
555227
30
14.37
26.8
5
44
555228
Plate wheel simplex 1 3/4...
22
331.0
312.34
555228
30
15.86
26.8
5
44
555229
Plate wheel simplex 1 3/4...
23
345.0
326.44
555229
30
17.42
26.8
5
44
555230
Plate wheel simplex 1 3/4...
24
359.0
340.55
555230
30
19.05
26.8
5
44
555231
Plate wheel simplex 1 3/4...
25
373.0
354.66
555231
30
20.76
26.8
5
44
555232
Plate wheel simplex 1 3/4...
26
387.0
368.77
555232
30
22.54
26.8
5
44
555233
Plate wheel simplex 1 3/4...
27
401.0
382.88
555233
30
24.39
26.8
5
44
555234
Plate wheel simplex 1 3/4...
28
416.0
397.00
555234
30
26.32
26.8
5
44
555235
Plate wheel simplex 1 3/4...
30
444.0
425.24
555235
30
30.38
26.8
5
44
555236
Plate wheel simplex 1 3/4...
32
472.0
453.49
555236
30
34.74
26.8
5
44
555237
Plate wheel simplex 1 3/4...
34
500.0
481.75
555237
30
39.38
26.8
5
44
555238
Plate wheel simplex 1 3/4...
35
514.0
495.88
555238
30
41.82
26.8
5
44
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성