slovenčina
English
Plate wheels duplex 3/4"x7/16" (12 B-2)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/plate_wheels/duplex_plate_wheels_12b_2.prj},{NB=T13512},{NAME=Plate wheel duplex 3/4\"x7/16\" Z38},{Z=38},{DE=238.9},{DP=230.69},{CNSORDERNO=T13512},{D2=25},{KG=8.96},{B2=30.3},{B1=10.8},{C=2},{R3=19},{CNSORDERNO2=202360038}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T13483
Plate wheel duplex 3/4"x7...
8
58.0
49.78
T13483
12
0.26
30.3
10.8
2
19
555865
Plate wheel duplex 3/4"x7...
9
63.9
55.70
555865
12
0.36
30.3
10.8
2
19
555866
Plate wheel duplex 3/4"x7...
10
69.8
61.64
555866
12
0.46
30.3
10.8
2
19
T13486
Plate wheel duplex 3/4"x7...
11
75.8
67.61
T13486
12
0.59
30.3
10.8
2
19
T13487
Plate wheel duplex 3/4"x7...
12
81.8
73.50
T13487
14
0.72
30.3
10.8
2
19
T13488
Plate wheel duplex 3/4"x7...
13
87.8
79.59
T13488
14
0.88
30.3
10.8
2
19
T13489
Plate wheel duplex 3/4"x7...
14
93.8
85.61
T13489
16
1.02
30.3
10.8
2
19
T13490
Plate wheel duplex 3/4"x7...
15
99.8
91.63
T13490
16
1.20
30.3
10.8
2
19
T13491
Plate wheel duplex 3/4"x7...
16
105.8
97.65
T13491
16
1.39
30.3
10.8
2
19
T13492
Plate wheel duplex 3/4"x7...
17
111.9
103.67
T13492
16
1.60
30.3
10.8
2
19
T13493
Plate wheel duplex 3/4"x7...
18
117.9
109.71
T13493
16
1.81
30.3
10.8
2
19
T13494
Plate wheel duplex 3/4"x7...
19
123.9
115.75
T13494
16
2.05
30.3
10.8
2
19
T11734
Plate wheel duplex 3/4"x7...
20
130.0
121.78
T11734
16
2.30
30.3
10.8
2
19
T18426
Plate wheel duplex 3/4"x7...
21
136.0
127.82
T18426
20
2.53
30.3
10.8
2
19
T13496
Plate wheel duplex 3/4"x7...
22
142.0
133.86
T13496
20
2.80
30.3
10.8
2
19
T13497
Plate wheel duplex 3/4"x7...
23
148.1
139.90
T13497
20
3.09
30.3
10.8
2
19
T13498
Plate wheel duplex 3/4"x7...
24
154.1
145.94
T13498
20
3.39
30.3
10.8
2
19
T13499
Plate wheel duplex 3/4"x7...
25
160.2
152.00
T13499
20
3.70
30.3
10.8
2
19
T13500
Plate wheel duplex 3/4"x7...
26
166.2
158.04
T13500
20
4.03
30.3
10.8
2
19
T13501
Plate wheel duplex 3/4"x7...
27
172.3
164.09
T13501
20
4.38
30.3
10.8
2
19
T13502
Plate wheel duplex 3/4"x7...
28
178.3
170.13
T13502
20
4.73
30.3
10.8
2
19
T13503
Plate wheel duplex 3/4"x7...
29
184.4
176.19
T13503
20
5.10
30.3
10.8
2
19
T13504
Plate wheel duplex 3/4"x7...
30
190.4
182.25
T13504
20
5.49
30.3
10.8
2
19
T13505
Plate wheel duplex 3/4"x7...
31
196.5
188.31
T13505
20
5.88
30.3
10.8
2
19
T13506
Plate wheel duplex 3/4"x7...
32
202.5
194.35
T13506
20
6.30
30.3
10.8
2
19
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성