slovenčina
English
Plate wheels duplex 2"x1 1/4" (32 B-2)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/plate_wheels/duplex_plate_wheels_32b_2.prj},{NB=555420},{NAME=Plate wheel duplex 2\"x1 1/4\" Z21},{Z=21},{DE=363.0},{DP=340.82},{CNSORDERNO=555420},{D2=40},{KG=52.15},{B2=87.4},{B1=28.8},{C=6},{R3=51},{CNSORDERNO2=202460021}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
555407
Plate wheel duplex 2"x1 1...
8
152.0
132.74
555407
25
5.53
87.4
28.8
6
51
555408
Plate wheel duplex 2"x1 1...
9
168.0
148.54
555408
25
7.46
87.4
28.8
6
51
555409
Plate wheel duplex 2"x1 1...
10
184.0
164.39
555409
25
9.68
87.4
28.8
6
51
555410
Plate wheel duplex 2"x1 1...
11
200.0
180.31
555410
35
11.86
87.4
28.8
6
51
555411
Plate wheel duplex 2"x1 1...
12
216.0
196.29
555411
35
14.64
87.4
28.8
6
51
555412
Plate wheel duplex 2"x1 1...
13
235.0
212.29
555412
35
17.70
87.4
28.8
6
51
555413
Plate wheel duplex 2"x1 1...
14
251.0
228.29
555413
35
21.05
87.4
28.8
6
51
555414
Plate wheel duplex 2"x1 1...
15
267.0
244.30
555414
35
24.68
87.4
28.8
6
51
555415
Plate wheel duplex 2"x1 1...
16
283.0
260.40
555415
40
28.38
87.4
28.8
6
51
555416
Plate wheel duplex 2"x1 1...
17
299.0
276.46
555416
40
32.57
87.4
28.8
6
51
555417
Plate wheel duplex 2"x1 1...
18
315.0
292.55
555417
40
37.05
87.4
28.8
6
51
555418
Plate wheel duplex 2"x1 1...
19
331.0
308.66
555418
40
41.80
87.4
28.8
6
51
555419
Plate wheel duplex 2"x1 1...
20
347.0
324.71
555419
40
46.84
87.4
28.8
6
51
555420
Plate wheel duplex 2"x1 1...
21
363.0
340.82
555420
40
52.15
87.4
28.8
6
51
555421
Plate wheel duplex 2"x1 1...
22
379.0
356.98
555421
40
57.75
87.4
28.8
6
51
555422
Plate wheel duplex 2"x1 1...
23
396.0
373.08
555422
40
63.63
87.4
28.8
6
51
555423
Plate wheel duplex 2"x1 1...
24
412.0
389.18
555423
40
69.80
87.4
28.8
6
51
555424
Plate wheel duplex 2"x1 1...
25
428.0
405.33
555424
40
76.24
87.4
28.8
6
51
555425
Plate wheel duplex 2"x1 1...
26
444.0
421.44
555425
40
82.97
87.4
28.8
6
51
555426
Plate wheel duplex 2"x1 1...
28
476.0
453.69
555426
40
97.27
87.4
28.8
6
51
555427
Plate wheel duplex 2"x1 1...
30
508.0
486.00
555427
40
112.70
87.4
28.8
6
51
555428
Plate wheel duplex 2"x1 1...
35
589.0
566.71
555428
40
156.19
87.4
28.8
6
51
555429
Plate wheel duplex 2"x1 1...
38
638.0
615.16
555429
40
185.67
87.4
28.8
6
51
555430
Plate wheel duplex 2"x1 1...
40
670.0
647.47
555430
40
206.73
87.4
28.8
6
51
555431
Plate wheel duplex 2"x1 1...
45
751.0
728.24
555431
40
265.32
87.4
28.8
6
51
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성