slovenčina
English
Plate wheels duplex 1/2"x5/16" (08 B-2)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/plate_wheels/duplex_plate_wheels_08b_2.prj},{NB=T13327},{NAME=Plate wheel duplex 1/2\"x5/16\" Z41},{Z=41},{DE=172.4},{DP=165.91},{CNSORDERNO=T13327},{D2=20},{KG=3.20},{B2=21},{B1=7},{C=1.3},{R3=13},{CNSORDERNO2=202340041}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
555862
Plate wheel duplex 1/2"x5...
8
38.0
33.18
555862
10
0.07
21
7
1.3
13
555863
Plate wheel duplex 1/2"x5...
9
42.0
37.13
555863
10
0.10
21
7
1.3
13
T13299
Plate wheel duplex 1/2"x5...
10
45.9
41.10
T13299
10
0.13
21
7
1.3
13
T13300
Plate wheel duplex 1/2"x5...
11
49.9
45.07
T13300
10
0.17
21
7
1.3
13
T13301
Plate wheel duplex 1/2"x5...
12
53.9
49.07
T13301
10
0.21
21
7
1.3
13
T09002
Plate wheel duplex 1/2"x5...
13
57.9
53.06
T09002
10
0.25
21
7
1.3
13
T13302
Plate wheel duplex 1/2"x5...
14
61.9
57.07
T13302
10
0.30
21
7
1.3
13
T09003
Plate wheel duplex 1/2"x5...
15
65.9
61.09
T09003
10
0.36
21
7
1.3
13
T13303
Plate wheel duplex 1/2"x5...
16
69.9
65.10
T13303
12
0.41
21
7
1.3
13
T13304
Plate wheel duplex 1/2"x5...
17
74.0
69.11
T13304
12
0.47
21
7
1.3
13
T13305
Plate wheel duplex 1/2"x5...
18
78.0
73.14
T13305
12
0.54
21
7
1.3
13
T13306
Plate wheel duplex 1/2"x5...
19
82.0
77.16
T13306
12
0.61
21
7
1.3
13
T13307
Plate wheel duplex 1/2"x5...
20
86.0
81.19
T13307
12
0.68
21
7
1.3
13
T18424
Plate wheel duplex 1/2"x5...
21
90.1
85.22
T18424
16
0.75
21
7
1.3
13
T13309
Plate wheel duplex 1/2"x5...
22
94.1
89.24
T13309
16
0.83
21
7
1.3
13
T13310
Plate wheel duplex 1/2"x5...
23
98.1
93.27
T13310
16
0.92
21
7
1.3
13
T13311
Plate wheel duplex 1/2"x5...
24
102.1
97.29
T13311
16
1.01
21
7
1.3
13
T13312
Plate wheel duplex 1/2"x5...
25
106.2
101.33
T13312
16
1.10
21
7
1.3
13
T13313
Plate wheel duplex 1/2"x5...
26
110.2
105.36
T13313
16
1.20
21
7
1.3
13
T13314
Plate wheel duplex 1/2"x5...
27
114.2
109.40
T13314
16
1.31
21
7
1.3
13
T13315
Plate wheel duplex 1/2"x5...
28
118.3
113.42
T13315
16
1.42
21
7
1.3
13
T13316
Plate wheel duplex 1/2"x5...
29
122.3
117.46
T13316
16
1.53
21
7
1.3
13
T13317
Plate wheel duplex 1/2"x5...
30
126.3
121.50
T13317
16
1.65
21
7
1.3
13
T13318
Plate wheel duplex 1/2"x5...
31
130.4
125.54
T13318
16
1.77
21
7
1.3
13
T13319
Plate wheel duplex 1/2"x5...
32
134.4
129.56
T13319
16
1.90
21
7
1.3
13
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성