PK07 - Ejector retainer plate
PROPLASTICA
Mold bases
Plates
Powered by
CAD모델 선택
{fcpk_bytow/mold_bases/plates/pk_07.prj},{NB=PK 07-396*596*27/1730},{SYMBOL=PK 07},{MN=35},{MBN=396x596},{FORMB=396},{FORML=596},{MATERIAL=1.1730},{H=27},{HTXT=[27]},{MATERIALX='1.1730','1.2312','1.2085'},{B=268},{L=596},{L1=560.000},{L2=514.000},{B1=240.000},{H1=13.000},{D1=11.000},{D2=18.000},{D3=4.000},{DENSITY=7850},{Z=1},{Y=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SYMBOL
Symbol
ⁿ/ₐ
FORMB
Mold width
[mm]
FORML
Mold length
[mm]
B
Width
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Holes distance
[mm]
L2
Holes distance
[mm]
B1
Holes distance
[mm]
H1
Depth
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
T1
Depth
[mm]
T
Depth
[mm]
DENSITY
Density
[kg/m^3]
Ejector retainer plate PK...
PK 07
95
95
54
95
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
8.000
0.000
0.000
7850
Ejector retainer plate PK...
PK 07
100
130
58
130
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
8.000
0.000
0.000
7850
Ejector retainer plate PK...
PK 07
156
156
90
156
136.000
100.000
68.000
11.000
9.000
15.000
4.000
11.000
7.000
7850
Ejector retainer plate PK...
PK 07
156
196
90
196
172.000
140.000
68.000
11.000
9.000
15.000
4.000
11.000
7.000
7850
Ejector retainer plate PK...
PK 07
156
246
90
246
224.000
186.000
68.000
11.000
9.000
15.000
4.000
11.000
7.000
7850
Ejector retainer plate PK...
PK 07
156
296
90
296
274.000
236.000
68.000
11.000
9.000
15.000
4.000
11.000
7.000
7850
Ejector retainer plate PK...
PK 07
156
346
90
346
324.000
286.000
68.000
11.000
9.000
15.000
4.000
11.000
7.000
7850
Ejector retainer plate PK...
PK 07
190
246
112
246
216.000
182.000
90.000
11.000
9.000
15.000
4.000
11.000
7.000
7850
Ejector retainer plate PK...
PK 07
196
196
118
196
166.000
132.000
96.000
11.000
9.000
15.000
4.000
11.000
7.000
7850
Ejector retainer plate PK...
PK 07
196
296
108
296
266.000
230.000
90.000
11.000
9.000
15.000
4.000
11.000
7.000
7850
Ejector retainer plate PK...
PK 07
196
346
108
346
314.000
280.000
90.000
11.000
9.000
15.000
4.000
11.000
7.000
7850
Ejector retainer plate PK...
PK 07
196
396
108
396
364.000
330.000
90.000
11.000
9.000
15.000
4.000
11.000
7.000
7850
Ejector retainer plate PK...
PK 07
196
446
108
446
414.000
380.000
90.000
11.000
9.000
15.000
4.000
11.000
7.000
7850
Ejector retainer plate PK...
PK 07
196
496
108
496
464.000
430.000
90.000
11.000
9.000
15.000
4.000
11.000
7.000
7850
Ejector retainer plate PK...
PK 07
218
246
140
246
216.000
182.000
118.000
11.000
9.000
15.000
4.000
11.000
7.000
7850
Ejector retainer plate PK...
PK 07
218
296
130
296
266.000
230.000
108.000
11.000
9.000
15.000
4.000
11.000
7.000
7850
Ejector retainer plate PK...
PK 07
246
246
158
246
214.000
180.000
130.000
11.000
9.000
15.000
4.000
11.000
7.000
7850
Ejector retainer plate PK...
PK 07
246
296
158
296
264.000
230.000
130.000
11.000
9.000
15.000
4.000
11.000
7.000
7850
Ejector retainer plate PK...
PK 07
246
346
158
346
324.000
286.000
136.000
11.000
9.000
15.000
4.000
11.000
7.000
7850
Ejector retainer plate PK...
PK 07
246
396
150
396
364.000
330.000
122.000
11.000
9.000
15.000
4.000
11.000
7.000
7850
Ejector retainer plate PK...
PK 07
246
446
158
446
414.000
380.000
130.000
11.000
9.000
15.000
4.000
11.000
7.000
7850
Ejector retainer plate PK...
PK 07
246
496
158
496
464.000
430.000
130.000
11.000
9.000
15.000
4.000
11.000
7.000
7850
Ejector retainer plate PK...
PK 07
246
546
158
546
514.000
480.000
130.000
11.000
9.000
15.000
4.000
11.000
7.000
7850
Ejector retainer plate PK...
PK 07
246
596
158
596
564.000
530.000
130.000
11.000
9.000
15.000
4.000
11.000
7.000
7850
Ejector retainer plate PK...
PK 07
296
296
208
296
266.000
230.000
180.000
11.000
9.000
15.000
4.000
11.000
7.000
7850
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PK06 - Ejector plate
PROPLASTICA
19.08.2021
PK01 - Clamping plate
PROPLASTICA
19.08.2021
PK05 - Riser
PROPLASTICA
19.08.2021
PK03 - Forming plate
PROPLASTICA
19.08.2021
WH - Hardened ejector pin
PROPLASTICA
19.08.2021
SLE - Leader pin
PROPLASTICA
19.08.2021
TPE - Leader pin bushing
PROPLASTICA
19.08.2021
SM - Socket head cap screw
PROPLASTICA
19.08.2021
PKA07 - Ejector retainer plate
PROPLASTICA
19.08.2021
PKA75 - Ejector retainer plate
PROPLASTICA
19.08.2021
PO - Support washer
PROPLASTICA
19.08.2021
PK75 - Ejector retainer plate
PROPLASTICA
19.08.2021
PK11 - Clamping plate
PROPLASTICA
19.08.2021
PK04 - Support plate
PROPLASTICA
19.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성