피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
PPP - Lagerbolzen nach ISO 8133
Hydropneu
Anbauteile
für Type 51 - ISO 8133
Powered by
CAD모델 선택
{hydropneu/anbauteile/fuer_type_51/lagerbolzen_ppp.prj},{NB=Lagerbolzen PPP-25},{NR=PPP-25},{EK=20.000},{EL=66.000},{D2=19.000},{D3=17.600},{D4=2.000},{R=1.200},{L1=1.200},{L3=38.000},{L4=41.000},{M1=1.300},{L=76.000},{DDD=8.000},{DKK=6.773},{SSS=9.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
NR
Bestell-Nr.
ⁿ/ₐ
EK
Durchmesser f8
[mm]
EL
Länge H16
[mm]
M1
Länge H13
[mm]
L
Länge
[mm]
Lagerbolzen PPP-10
PPP-10
10.000
29.000
1.100
37.000
Lagerbolzen PPP-12
PPP-12
12.000
37.000
1.100
45.000
Lagerbolzen PPP-16
PPP-16
14.000
45.000
1.100
53.000
Lagerbolzen PPP-25
PPP-25
20.000
66.000
1.300
76.000
Lagerbolzen PPP-30
PPP-30
28.000
87.000
1.600
97.000
Lagerbolzen PPP-40
PPP-40
36.000
107.000
1.850
119.000
Lagerbolzen PPP-50
PPP-50
45.000
129.000
1.850
141.000
Lagerbolzen PPP-60
PPP-60
56.000
149.000
2.150
163.000
Lagerbolzen PPP-80
PPP-80
70.000
169.000
2.650
183.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
S-A - bolt axle fastener DIN 24 556
Hydropneu
07.07.2023
GK - spherical rod eye DIN 24 555
Hydropneu
07.07.2023
KC 0650 - KC-Series
Kabelschlepp
01.03.2024
03 - front flange
Hydropneu
07.07.2023
UNIFLEX 0345 - UNIFLEX-Series
Kabelschlepp
22.09.2023
Type LC - Master L-Series
Kabelschlepp
22.09.2023
TKP0910H56 - TKP0910
Kabelschlepp
22.09.2023
MONO 0625 - MONO-Series
Kabelschlepp
22.09.2023
UNIFLEX 0665 - UNIFLEX-Series
Kabelschlepp
22.09.2023
RC - spherical rod eye ISO 8132
Hydropneu
07.07.2023
MONO 0130 - MONO-Series
Kabelschlepp
22.09.2023
Easytrax 1455 - Easytrax series
Kabelschlepp
29.09.2022
33 - flange at cylinder
Hydropneu
07.07.2023
Standard Channel, one-sided arrangement
Kabelschlepp
29.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성