Pitbull Formschluss Spannklemme - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
Pitbull Formschluss Spannklemme
Powered by
CAD模型選擇
{ibt/pitbull_formschluss_spannklemmen/pitbull20formschluss20spannklemme.prj},{NB=X56077},{ARTNR=X56077},{SK=26},{AM=40,6},{B1=10,16},{H1=11,43},{BH9=25,4},{H2=6,35},{H=18},{G=M10},{KB=25,4},{KW=1,27},{STK=4},{MAT=Stahl},{GEW=263,088},{CTN=84662098},{EAN=4046368560776},{ROHS=ja},{INFO=https://shop.ibt-gmbh.de/produkte/mitee-bite/pitbull-formschluss-spannklemmen/419/x56077-pitbull-formschluss-spannklemme-m10?number=X56077},{PREVIEW=9apitbull_formschluss_spannklemmen.png},{DEFAULTSORTATTR=68}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ARTNR
IBT-Artikelnummer
ⁿ/ₐ
SK
Spannkraft
[kN]
AM
Anzugsmoment
[Nm]
B1
[mm]
H1
[mm]
BH9
[mm]
H2
[mm]
H
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
KB
Klemmbreite
[mm]
KW
Klemmweg
[mm]
STK
St./Pack
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht ca.
[g]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
X56077
X56077
26
40,6
10,16
11,43
25,4
6,35
18
M10
25,4
1,27
4
Stahl
263,088
84662098
4046368560776
ja
X56088
X56088
50
145
15,24
16,26
38,1
9,52
19,6
M12
38,1
1,9
2
Stahl
462,672
84662098
4046368560882
ja
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表