Pipe Clamp Stabil I-1/2" HCP - Pipe Clamp Stabil I-1/2" HCP
Sikla
Simotec
Pipe clamps and assembly components
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/simotec/rohrschellen_und_baugruppenkomponenten/stabil_i_1_2.prj},{NB=Stabil_I_188174(SP=44 LODLEVEL=400)},{IDNR=},{TYP=44},{LODLEVEL=400},{D=44},{SP=44},{MAT=30 x 5},{SPSCH=M10 x 35},{C=86},{F=114},{B=30},{S=5},{D1=11},{R=6},{A=5},{G=0.36},{K=7.000},{L=115.000},{DN=32},{BL=30.000},{VERP=25},{ARTNR=188174},{DR=43.000},{PPATH=../framo_80/stabil_i/stabil_i_1_2_sbl.prj},{CNSSORT=880},{SPX=40},{SPXX=44},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
MAT
Material b x s
[mm]
SPSCH
Clamping bolts
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
G
Weight
[kg]
VERP
Packing (piece)
ⁿ/ₐ
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
188147
22
22
30 x 5
M10 x 35
58
86
0.28
25
188147
188156
27
27
30 x 5
M10 x 35
65
93
0.31
25
188156
188165
34
34
30 x 5
M10 x 35
74
102
0.32
25
188165
188174
44
44
30 x 5
M10 x 35
86
114
0.36
25
188174
188183
49
49
30 x 5
M10 x 35
91
119
0.38
25
188183
188192
61
61
40 x 5
M12 x 40
103
136
0.60
25
188192
188201
77
77
40 x 5
M12 x 40
119
152
0.68
25
188201
188210
89
89
40 x 5
M12 x 40
132
165
0.74
25
188210
188219
115
115
50 x 5
M12 x 40
159
192
1.03
10
188219
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성