Pinch valve - DIN, Socket End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Pinch valves
Pinch valve type 01
DIN
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/pinch_valves/pv_type_01/din/pv_din_socket_asmtab.prj},{NB=V01HLUESD025},{CNSORDERNO=V01HLUESD025},{STD=DIN},{BODY=DIN},{NDMM=25},{NDINCH=1},{BCMAT=},{H=175},{D=95},{H1=151},{H2=36},{S=25},{S1=M6},{S2=7},{MD=25},{D1=70},{T=-},{MD1=33.65},{ML=28.58},{VER=Socket end},{OPIS1=JIS/ANSI},{OPIS2=BV21 - DIN},{PPATH=../../../jis/pinch_valve/pv_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal Diameter
[mm]
NDINCH
Nominal Diameter
[인치]
L
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
MD
d
[mm]
D1
[mm]
T
1/T
[mm]
MD1
d1
[mm]
ML
l
[mm]
V01HLUESD025
V01HLUESD025
DIN
25
1
172
175
95
151
36
25
M6
7
25
70
-
33.65
28.58
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성