PHSOSM,PHSOSLM - Rod End Bearing (STAINLESS OIL FREE) - Standard Type (Threaded Type)
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/phsosm_asmtab.prj},{NB=PHSOSM8},{TRS=1},{DD=8},{BD=15.875},{AA3=12},{SLC=2.69},{MA=30},{PPATH=phsosm/phsosm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
MTH
Material Holder
ⁿ/ₐ
MTSI
Material Spherical Inner Ring
ⁿ/ₐ
MTB
Material Bush (Liner)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
BD
볼직경
[mm]
AA3
a3
[deg]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
DD1
d1
[mm]
RR
r
[mm]
SLC
Static Load Capacity Radial
[kN]
MA
질량
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
PHSOSM5
PHSOSM5
PHSOSM
303 Stainless Steel
440C Stainless Steel (58H...
Polytetrafluoroethylene
5
11.112
12
16
41
33
M5x0.8
20
6.0
8
7.712
0.3
0.98
10
phsosm/phsosm_asmtpl.prj
PHSOSM6
PHSOSM6
PHSOSM
303 Stainless Steel
440C Stainless Steel (58H...
Polytetrafluoroethylene
6
12.700
10
18
45
36
M6x1.0
22
6.7
9
8.960
0.3
1.44
15
phsosm/phsosm_asmtpl.prj
PHSOSM8
PHSOSM8
PHSOSM
303 Stainless Steel
440C Stainless Steel (58H...
Polytetrafluoroethylene
8
15.875
12
22
53
42
M8x1.25
25
9.0
12
10.393
0.5
2.69
30
phsosm/phsosm_asmtpl.prj
PHSOSM10
PHSOSM10
PHSOSM
303 Stainless Steel
440C Stainless Steel (58H...
Polytetrafluoroethylene
10
19.050
12
26
61
48
M10x1.5
29
11.0
14
12.919
0.5
4.16
50
phsosm/phsosm_asmtpl.prj
PHSOSM12
PHSOSM12
PHSOSM
303 Stainless Steel
440C Stainless Steel (58H...
Polytetrafluoroethylene
12
22.225
12
30
69
54
M12x1.75
33
12.0
16
15.426
0.5
5.88
75
phsosm/phsosm_asmtpl.prj
PHSOSM14
PHSOSM14
PHSOSM
303 Stainless Steel
440C Stainless Steel (58H...
Polytetrafluoroethylene
14
25.400
14
34
77
60
M14x2.0
36
14.0
19
16.858
0.7
6.61
113
phsosm/phsosm_asmtpl.prj
PHSOSM16
PHSOSM16
PHSOSM
303 Stainless Steel
440C Stainless Steel (58H...
Polytetrafluoroethylene
16
28.575
15
38
85
66
M16x2.0
40
15.0
21
19.376
0.7
8.33
165
phsosm/phsosm_asmtpl.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성