目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
PG-L2 - 單口L型
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
接頭・軟管
超微細軟管用接頭 UP・PTN2・PTNL2・EH・PG・CG・RG
空气纤维管用快插接头标准型 PG
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fiber_tube_dedicated_fitting/pg_series/pg_l2.prj},{NB=PG-L2-M3},{MODEL=PG-L2-M3},{CTOD=2 : φ1.8},{M=M3X0.5},{H=5.5},{L1=11.0},{L2=8.5},{A=2.4},{B=7},{C=6},{MINBORE=1.5},{EXS=0.83},{WEIGHT=4.0},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
CTOD
適用軟管外徑
[mm]
M
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
MINBORE
最小孔徑
[mm]
EXS
有效剖面積
[mm^2]
WEIGHT
重量
[g]
PG-L2-M3
PG-L2-M3
2 : φ1.8
M3X0.5
5.5
11.0
8.5
2.4
7
6
1.5
0.83
4.0
PG-L2-M5
PG-L2-M5
2 : φ1.8
M5X0.8
7.0
11.5
8.5
2.9
7
6
1.5
0.83
4.8
PG-L2-6
PG-L2-6
2 : φ1.8
R1/8
10.0
15.0
8.5
8.0
7
6
1.5
0.70
8.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表