PFS83 & PFA83 - Precision Spur Gears - 0.5 Module 5 Bore 5 Face Pin Hub Style 20° Pressure Angle
WMBerg
METRIC
Gears
Pin Hub Spur Gears
Powered by
CAD模型選擇
{wmberg/m2001/m_gears/pin_hub_spur_gears/mb26.prj},{NB=PFS83-192 High},{PN=PFS83-192},{LOD=High},{DES=Pin Hub Spur Gear},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MB7},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 7/AGMA 10},{MOD=0.5},{PA=20},{N=192},{LOD2='High','Low'},{PD=96.00},{OD=97.00},{HD=10},{B=5},{FW=5},{FW1=5.0000},{SL=0.21875},{HS=pin hub},{PSTOL=0.0100},{B1=10.0000},{B2=3.5000},{H=12.0000},{MM=0.700}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
HD
Hub Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
PFS83-20 High
PFS83-20
Pin Hub Spur Gear
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
20
10.00
11.00
10
5
5
pin hub
PFS83-21 High
PFS83-21
Pin Hub Spur Gear
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
21
10.50
11.50
10
5
5
pin hub
PFS83-22 High
PFS83-22
Pin Hub Spur Gear
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
22
11.00
12.00
10
5
5
pin hub
PFS83-23 High
PFS83-23
Pin Hub Spur Gear
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
23
11.50
12.50
10
5
5
pin hub
PFS83-24 High
PFS83-24
Pin Hub Spur Gear
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
24
12.00
13.00
10
5
5
pin hub
PFS83-25 High
PFS83-25
Pin Hub Spur Gear
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
25
12.50
13.50
10
5
5
pin hub
PFS83-28 High
PFS83-28
Pin Hub Spur Gear
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
28
14.00
15.00
10
5
5
pin hub
PFS83-30 High
PFS83-30
Pin Hub Spur Gear
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
30
15.00
16.00
10
5
5
pin hub
PFS83-32 High
PFS83-32
Pin Hub Spur Gear
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
32
16.00
17.00
10
5
5
pin hub
PFS83-34 High
PFS83-34
Pin Hub Spur Gear
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
34
17.00
18.00
10
5
5
pin hub
PFS83-36 High
PFS83-36
Pin Hub Spur Gear
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
36
18.00
19.00
10
5
5
pin hub
PFS83-40 High
PFS83-40
Pin Hub Spur Gear
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
40
20.00
21.00
10
5
5
pin hub
PFS83-42 High
PFS83-42
Pin Hub Spur Gear
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
42
21.00
22.00
10
5
5
pin hub
PFS83-46 High
PFS83-46
Pin Hub Spur Gear
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
46
23.00
24.00
10
5
5
pin hub
PFS83-48 High
PFS83-48
Pin Hub Spur Gear
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
48
24.00
25.00
10
5
5
pin hub
PFS83-50 High
PFS83-50
Pin Hub Spur Gear
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
50
25.00
26.00
10
5
5
pin hub
PFS83-60 High
PFS83-60
Pin Hub Spur Gear
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
60
30.00
31.00
10
5
5
pin hub
PFS83-64 High
PFS83-64
Pin Hub Spur Gear
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
64
32.00
33.00
10
5
5
pin hub
PFS83-70 High
PFS83-70
Pin Hub Spur Gear
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
70
35.00
36.00
10
5
5
pin hub
PFS83-72 High
PFS83-72
Pin Hub Spur Gear
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
72
36.00
37.00
10
5
5
pin hub
PFS83-80 High
PFS83-80
Pin Hub Spur Gear
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
80
40.00
41.00
10
5
5
pin hub
PFS83-84 High
PFS83-84
Pin Hub Spur Gear
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
84
42.00
43.00
10
5
5
pin hub
PFS83-90 High
PFS83-90
Pin Hub Spur Gear
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
90
45.00
46.00
10
5
5
pin hub
PFS83-96 High
PFS83-96
Pin Hub Spur Gear
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
96
48.00
49.00
10
5
5
pin hub
PFS83-105 High
PFS83-105
Pin Hub Spur Gear
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
105
52.50
53.50
10
5
5
pin hub
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表