PFHX - Indexing Plunger - Compact Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PFHX - Indexing Plunger - Compact Type
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pfhx/pfhx.prj},{NB=PFHX-6-6},{CN=PFHX-6-6},{B=6},{D=25},{D1=10},{E=30},{F=40},{G=18},{L=34.0},{L1=2.5},{L2=6},{R=4.3},{S=6},{SW1=12},{T=4},{MASS=39},{LOAD=6/16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
B
Diameter B
[mm]
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
L
Height L
[mm]
L1
Height L1
[mm]
L2
Height L1
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
SW1
[mm]
T
[mm]
MASS
Mass
[g]
LOAD
Load (N) min./max.
[N]
PFHX-4-5
PFHX-4-5
4
21
8
25
35
15
27.5
2.0
5
4.3
5
10
4
23
4/12
PFHX-4-10
PFHX-4-10
4
21
8
25
35
15
32.5
2.0
10
4.3
5
10
4
23
4/12
PFHX-5-6
PFHX-5-6
5
25
10
30
40
18
34.0
2.5
6
4.3
6
12
4
39
6/16
PFHX-5-12
PFHX-5-12
5
25
10
30
40
18
40.0
2.5
12
4.3
6
12
4
40
6/16
PFHX-6-6
PFHX-6-6
6
25
10
30
40
18
34.0
2.5
6
4.3
6
12
4
39
6/16
PFHX-6-12
PFHX-6-12
6
25
10
30
40
18
40.0
2.5
12
4.3
6
12
4
41
6/16
PFHX-8-10
PFHX-8-10
8
33
14
38
50
23
47.5
2.5
10
5.3
10
17
5
94
11/35
PFHX-8-20
PFHX-8-20
8
33
14
38
50
23
57.5
2.5
20
5.3
10
17
5
98
11/35
PFHX-10-10
PFHX-10-10
10
33
14
38
50
23
47.5
2.5
10
5.3
10
17
5
96
11/35
PFHX-10-20
PFHX-10-20
10
33
14
38
50
23
57.5
2.5
20
5.3
10
17
5
102
11/35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성