pf-224-062
SHELE
dd
pf-224-062
Powered by
CAD모델 선택
{shele/dd/pf-224-062/pf-224-062_asmtab.prj},{NB=PF-224-062},{MP=PF-224-062},{CT=35.0},{CC=2.20},{MT=105},{MC=6.6},{TC=16.0},{R=13.90},{I=46.00},{NOP=40},{EMFC=10.76},{MOTORC=5.6},{MOI=0.02},{MW=8.9},{MS=200},{RP=16348},{PA=±30},{RA=±2.5},{MAL=2000},{MRL=200},{AD=0.008},{RD=0.008},{PPATH=assemblies/pf-224-062_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MP
Main parameter
ⁿ/ₐ
CT
Continuous torque
[N*m]
CC
Continuous current
[A rms]
MT
Maximum torque
[N*m]
MC
Maximum current
[A rms]
TC
Torque constant
[Nm/A rms]
R
Resistance
[Ω(P-P)]
I
Inductance
[mH(P-P)]
NOP
Number of poles
ⁿ/ₐ
EMFC
EMF constant
[V rms/rad/s]
MOTORC
Motor constant
[Nm/√ W]
MOI
Moment of inertia
[kg.m^2]
MW
Motor weight
[kg]
MS
Maximum speed
[rpm]
RP
resolving power
[p/rev]
PA
Positioning accuracy
[Arc sec]
RA
Repetition accuracy
[Arc sec]
MAL
Maximum axial load
[N]
MRL
Maximum radial load
[N.m]
AD
Axial deflection
[mm]
RD
Radial deflection
[mm]
PF-224-062
PF-224-062
35.0
2.20
105
6.6
16.0
13.90
46.00
40
10.76
5.6
0.02
8.9
200
16348
±30
±2.5
2000
200
0.008
0.008
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성