PES95 & PEA95 - Precision Spur Gears - 0.6 Module 8mm Bore 5mm Face Pin Hub Style - 20° Pressure Angle
WMBerg
METRIC
Gears
Pin Hub Spur Gears
Powered by
CAD模型選擇
{wmberg/m2001/m_gears/pin_hub_spur_gears/mb20.prj},{NB=PES95-160 High},{PN=PES95-160},{LOD=High},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B20},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 7/AGMA10},{MOD=0,6},{PA=20},{N=160},{LOD2='High','Low'},{PD=96.00},{OD=97.20},{HD=12},{B=8},{FW=5},{FW1=5.0000},{SL=1/4},{HS=pin hub},{PSTOL=0.0100},{B1=12.0000},{B2=3.5000},{H=12.0000},{MM=0.840}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
HD
Hub Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
PES95-20 High
PES95-20
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0,6
20
20
12.00
13.20
12
8
5
pin hub
PES95-24 High
PES95-24
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0,6
20
24
14.40
15.60
12
8
5
pin hub
PES95-28 High
PES95-28
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0,6
20
28
16.80
18.00
12
8
5
pin hub
PES95-30 High
PES95-30
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0,6
20
30
18.00
19.20
12
8
5
pin hub
PES95-32 High
PES95-32
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0,6
20
32
19.20
20.40
12
8
5
pin hub
PES95-36 High
PES95-36
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0,6
20
36
21.60
22.80
12
8
5
pin hub
PES95-40 High
PES95-40
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0,6
20
40
24.00
25.20
12
8
5
pin hub
PES95-48 High
PES95-48
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0,6
20
48
28.80
30.00
12
8
5
pin hub
PES95-56 High
PES95-56
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0,6
20
56
33.60
34.80
12
8
5
pin hub
PES95-60 High
PES95-60
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0,6
20
60
36.00
37.20
12
8
5
pin hub
PES95-64 High
PES95-64
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0,6
20
64
38.40
39.60
12
8
5
pin hub
PES95-72 High
PES95-72
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0,6
20
72
43.20
44.40
12
8
5
pin hub
PES95-80 High
PES95-80
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0,6
20
80
48.00
49.20
12
8
5
pin hub
PES95-96 High
PES95-96
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0,6
20
96
57.60
58.80
12
8
5
pin hub
PES95-112 High
PES95-112
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0,6
20
112
67.20
68.40
12
8
5
pin hub
PES95-128 High
PES95-128
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0,6
20
128
76.80
78.00
12
8
5
pin hub
PES95-160 High
PES95-160
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0,6
20
160
96.00
97.20
12
8
5
pin hub
PEA95-20 High
PEA95-20
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA10
0,6
20
20
12.00
13.20
12
8
5
pin hub
PEA95-24 High
PEA95-24
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA10
0,6
20
24
14.40
15.60
12
8
5
pin hub
PEA95-28 High
PEA95-28
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA10
0,6
20
28
16.80
18.00
12
8
5
pin hub
PEA95-30 High
PEA95-30
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA10
0,6
20
30
18.00
19.20
12
8
5
pin hub
PEA95-32 High
PEA95-32
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA10
0,6
20
32
19.20
20.40
12
8
5
pin hub
PEA95-36 High
PEA95-36
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA10
0,6
20
36
21.60
22.80
12
8
5
pin hub
PEA95-40 High
PEA95-40
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA10
0,6
20
40
24.00
25.20
12
8
5
pin hub
PEA95-48 High
PEA95-48
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA10
0,6
20
48
28.80
30.00
12
8
5
pin hub
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表