PE3M - Shaft Extensions - Stainless Steel DIN 1.4305 - 4mm to10mm Diameters
WMBerg
METRIC
Couplings and Clutches
Adapters
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_couplings_and_clutches/adapters/mg25.prj},{NB=PE3M-6},{PN=PE3M-6},{DES=Shaft Extension},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=G25},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{A=4.996},{B=5.995},{D=8.0},{H=6.6},{CLAMP=CG1M-10},{L=40.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
Bore Diameter ØA (Female End)
[mm]
B
Shaft Diameter ØB (Male End)
[mm]
D
Outside Diameter ØD
[mm]
H
Clamp Diameter ØH
[mm]
CLAMP
Clamp (Order Separately)
ⁿ/ₐ
PE3M-1
PE3M-1
Shaft Extension
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
3.996
3.995
7.0
5.6
CG1M-5
PE3M-2
PE3M-2
Shaft Extension
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
3.996
4.995
7.0
5.6
CG1M-5
PE3M-3
PE3M-3
Shaft Extension
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
3.996
5.995
8.0
5.6
CG1M-5
PE3M-4
PE3M-4
Shaft Extension
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
4.996
3.995
8.0
6.6
CG1M-10
PE3M-5
PE3M-5
Shaft Extension
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
4.996
4.995
8.0
6.6
CG1M-10
PE3M-6
PE3M-6
Shaft Extension
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
4.996
5.995
8.0
6.6
CG1M-10
PE3M-7
PE3M-7
Shaft Extension
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
5.996
3.995
10.0
7.6
CG1M-11
PE3M-8
PE3M-8
Shaft Extension
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
5.996
4.995
10.0
7.6
CG1M-11
PE3M-9
PE3M-9
Shaft Extension
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
5.996
5.995
10.0
7.6
CG1M-11
PE3M-10
PE3M-10
Shaft Extension
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
5.996
9.995
10.0
7.6
CG1M-11
PE3M-11
PE3M-11
Shaft Extension
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
9.996
5.995
13.0
11.6
CG1M-16
PE3M-12
PE3M-12
Shaft Extension
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
9.996
9.995
13.0
11.6
CG1M-16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성