slovenčina
English
PDT/PST-TLSK - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Heavy Duty Castors
Series PD up to max. 800 kg
PD-TLS
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/2_heavy_duty_castors/series_pd/pd_tls/pdt_pst_tlsk_asmtab.prj},{NB=PST 125 TLSK},{ORDERNO=PST 125 TLSK},{WDAB=125x50},{LC=700},{H=164},{TP=134x110},{HS=105x80},{HD=10.5},{SR=165.0},{WB=Ball bearing},{WHEEL=125 TLSK 20},{VER=2},{VER1=2},{PPATH=parts/pd_tls_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
PDT 125 TLSK
PDT 125 TLSK
125x50
450
174
135x110
105x80
10.5
170.0
Ball bearing
PST 125 TLSK
PST 125 TLSK
125x50
700
164
134x110
105x80
10.5
165.0
Ball bearing
PDT 150 TLSK
PDT 150 TLSK
150x50
450
195
135x110
105x80
12.5
140.0
Ball bearing
PST 150 TLSK
PST 150 TLSK
150x50
700
203
135x110
105x80
12.5
170.0
Ball bearing
PDT 200 TLSK
PDT 200 TLSK
200x50
700
250
135x110
105x80
12.5
170.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성