PCWEJXS10 - PARALLEL CLAMP WITH EXCHANGEABLE JAWS XS10
WITTE
ALUFIX CLASSIC
CLAMPING ELEMENTS
Additional clamps
Powered by
CAD모델 선택
{witte/alufix_classic/clamping_elements/additional_clamps/284585_parallel_clamp_with_exchang_jaws_xs10.prj},{NB=284585 0},{IDNR=284585},{ARTICLE=WITTE-PARALLEL CLAMP WITH EXCHANGEABLE JAWS XS10},{A=10.000},{B=33.750},{C=M2,5},{D=10.000},{EADJUSTMENT=0},{WEIGHT=0.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-0 natur eloxiert},{Z=-1.250},{Z1=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
Article
ⁿ/ₐ
A
dia
[mm]
B
ⁿ/ₐ
C
M
ⁿ/ₐ
D
[mm]
WEIGHT
[g]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
Z
[mm]
Z1
[mm]
284585 0
284585
WITTE-PARALLEL CLAMP WITH...
10.000
33.750
M2,5
10.000
0.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
-1.250
0.000
284585-1 0
284585-1
WITTE-PARALLEL CLAMP WITH...
10.000
33.750
M2,5
10.000
0.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
-1.250
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성