카탈로그: PISCO Korea
생성됨: 03.02.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
PISCO Korea
PCGS Φ40~Φ63 - 트윈 가이드 실린더
PISCO Korea
구동관련기기
에어 실린더
가이드 실린더
트윈가이드 실린더
PCGS- 트윈가이드 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_kr/drive_equipment/air_cylinders/guide_cylinders/twin_guide_cylinders/mcgs/mcgs_40_63_asmtab.prj},{NB=PCGS-03-40-25-0(0)},{TUBE=40},{AA=120},{BB1=54},{B11=27},{B22=27},{CC1=106},{DM=8.000},{DP=1.250},{DDM=8.000},{DDP=1.250},{DDD=20.000},{EE1=104},{E1E1=30},{FF=44},{GGG1=86},{GA=14.0},{GB=10.0},{GC=14.0},{HHH1=40},{KKK1=118},{MM1=6.800},{MM2=11.000},{MDD=7.500},{PA=13},{PB=18.0},{SSS1=10},{X=50},{XA=4},{XB=4.5},{XC=3},{XL=6},{YYM=8.000},{YYP=1.250},{YL=16},{BB2=66},{CC2=44},{GGG2=54},{HHH2=120},{JJ1=27},{KKK2=27},{SSS2=44},{FA1=12},{FB1=10},{MA1=60},{MB1=32},{MC1=19},{MG1=30},{MH1=30},{MK1=7},{MN1=12},{ML1=20},{MP1=3},{MT1=6},{OA1=6.8},{OB1=11},{OL1=7.5},{PW1=38},{R1=104},{T1=118},{U1=86},{VA1=106},{Z1=22},{MODEL=PCGS},{PURPOSE=03},{STROKE=25},{ADSTROKE=0},{POS=0},{PT=},{SWITCH=},{NSW=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODEL
ⁿ/ₐ
TUBE
TUBE I.D.
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DD
ⁿ/ₐ
E
[mm]
E1
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
GA
[mm]
GB
[mm]
GC
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
K1
[mm]
L1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MDD
[mm]
N1
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PB
[mm]
Q1
[mm]
S
[mm]
VB
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
XA
[mm]
XB
[mm]
XC
[mm]
XL
[mm]
YY
ⁿ/ₐ
YL
[mm]
N2
[mm]
WA
[mm]
WB
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
Q
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
MA
[mm]
MB
[mm]
MC
[mm]
MD
[mm]
MG
[mm]
MH
[mm]
MK
[mm]
MN
[mm]
ML
[mm]
MP
[mm]
MT
[mm]
NN
[mm]
OA
[mm]
OB
[mm]
OL
[mm]
PW
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
VA
[mm]
Z
[mm]
PCGS-03-40-25-0
PCGS
40
120
54
27
27
106
M8x1.25
M8x1.25x20 dp
104
30
44
86
14.0
10.0
14.0
40
0
118
12
44
Φ6.8,Φ11x7.5dp
7.500
22
Rc1/8
13
18.0
16
10
72
38
50
4
4.5
3
6
M8x1.25
16
24.000
0
34
97.0
31.0
Φ20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
0
0
0
0
0
PCGS-03-50-25-0
PCGS
50
148
64
32
32
130
M10x1.5
M10x1.5x22 dp
130
40
60
110
14.0
11.0
12.0
46
0
146
16
44
Φ8.6,Φ14x9dp
9.000
24
Rc1/4
9
21.5
20
12
92
47
66
5
6.0
4
8
M10x1.5
20
24.000
0
36
106.5
34.5
Φ25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
0
0
0
0
0
PCGS-03-63-25-0
PCGS
63
162
78
39
39
142
M10x1.5
M10x1.5x22 dp
130
50
70
124
16.5
13.5
16.5
58
0
158
16
49
Φ8.6,Φ14x9dp
9.000
24
Rc1/4
14
28.0
20
12
110
55
80
5
6.0
4
8
M10x1.5
20
28.000
0
39
106.5
29.5
Φ25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
0
0
0
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성