您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
한국어
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
PBGS - 矩形标准型
三益精工
Polygon Guide
Polygon Ball Guide
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/polygon_guide/pbg/pbgs_asmtab.prj},{NB=PBGS---05-22-30-70},{PN=PBGS-05},{ND=5.0},{OSS=PBGS},{FS=},{FP=},{KP=4.0},{D=5.0},{A=8},{B=10},{DA=4.0},{LM=22.0},{LS=30.0},{FM=2.0},{LT=70.0},{BALL=0.6},{C0=250},{CA=180},{SD=1.80},{SL=1.5},{PPATH=pbg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
KP
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
DA
ⁿ/ₐ
LM
ⁿ/ₐ
LS
ⁿ/ₐ
FM
ⁿ/ₐ
LT
ⁿ/ₐ
BALL
⏀
ⁿ/ₐ
PBGS---05-22-30-70
PBGS-05
4.0
5.0
8
10
4.0
22.0
30.0
2.0
70.0
0.6
PBGS---06-24-40-86
PBGS-06
4.7
6.0
10
12
4.5
24.0
40.0
2.0
86.0
1.0
PBGS---09.4-24-40-104
PBGS-09
7.8
9.4
13
15
6.0
24.0
40.0
2.0
104.0
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PBGSK - 矩形法兰型
三益精工
11.02.2022
McGuide - McGuide 法兰类型
三益精工
09.02.2022
SGMF - 标准指南大师
三益精工
10.02.2022
SGM - 标准指南大师
三益精工
02.02.2022
PBGF/K/H - Round Flanged Type
三益精工
16.03.2022
PBG - 标准型
三益精工
11.02.2022
McGuide - McGuide 标准类型
三益精工
14.02.2022
SGMW - 标准指南大师
三益精工
09.02.2022
SGMC - 标准指南大师
三益精工
14.02.2022
RS3__-R, RS3__-L, RS3__B-R, RS3__B-L - 单轴机器人 RS3 -并列型-
Misumi
30.11.2021
LBVSR,LBVSF,LBVSL,LBVSM - 弹簧/氮气弹簧-压缩弹簧-内径基准型
仕瑞达3D电子目录
14.08.2023
FCA30/FCAT30 - 平皮带输送机-头部驱动
上隆SAMLO
25.11.2022
斜齿轮
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
Helix - Helix
SCHNEIDER Torsysteme
06.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表