Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
PAL S mini - 夹持托盘
SCHUNK
工件夹持技术
零点快换夹持系统
适于便捷铣削应用的快换系统
NSE mini 的空夹持托盘
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkstueckspanntechnik/nullpunktspannsysteme/leichte_fraesanwendungen/spannpaletten_leer_nse_mini/pal-s-mini_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0435320 PAL S mini 199 x 99},{IDNR=0435320},{TYP=PAL S mini 199 x 99},{ONLINE=Zur Produktseite},{TYP1=2.000},{SPA=0435610},{SPB=0435620},{SPC=0435630},{PPATH=pal-s-mini_asmsbl.prj},{EIGENMASSE=2.7},{CNSCTN=84662098},{EPIMID=41517},{PARTSERVER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
EIGENMASSE
重量
[kg]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0435340 PAL S mini...
0435340
PAL S mini 199 x 199
5.2
84662098
SCHUNK-0435320 PAL S mini...
0435320
PAL S mini 199 x 99
2.7
84662098
SCHUNK-0435323 PAL S mini...
0435323
PAL S mini 199 x 99-B1
2.5
84662098
SCHUNK-0435310 PAL S mini...
0435310
PAL S mini 99 x 99-V1
1.4
84662098
SCHUNK-0435330 PAL S mini...
0435330
PAL S mini D215
4.7
84662098
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表