PA11 - Nipple, taper
C Matic
Category Fittings
Standard Fittings
PA Line - Brass Nickel-Plated Standard Fittings NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/standard_fittings/pa_line_brass_nickel-plated_standard_fittings_npt/pa1120-20nipple2c20taper.prj},{NB=25010202},{SHA256=hNOLemmLOAQ0FCfE0FsA9LTiHxKQKnHvotWz7QN5thg=},{INAME=25010202},{NAME=25010202},{NNCUSTOM=PA11},{NTCUSTOM=Nipple, taper},{NBCUSTOM=25010202},{LINACUSTOM=25010202},{STEPFILE=25010202},{PNGFILE=PA11},{DWGFILE=PA11},{CODE=25010202},{TYPE=PA11 14 14},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1NPTF=1/4},{D2NPTF=1/4},{L1=13.0},{L1IN=.512},{L2=13.0},{L2IN=.512},{L3=31},{L3IN=1.220},{HEX=14},{HEXIN=.551},{G=-},{OZ=-},{WT=-40 ÷ 150},{WTF=-40 ÷ 302},{WP=60},{WPP=870},{CONF1=RoHS},{AF=Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1NPTF
ⁿ/ₐ
D2NPTF
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
HEX
[mm]
HEXIN
[in]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
25010101
25010101
PA11 18 18
Brass Nickel Plated
1/8
1/8
8.5
.335
8.5
.335
21
.827
12
.472
-
-
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
25010202
25010202
PA11 14 14
Brass Nickel Plated
1/4
1/4
13.0
.512
13.0
.512
31
1.220
14
.551
-
-
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
25010303
25010303
PA11 38 38
Brass Nickel Plated
3/8
3/8
13.0
.512
13.0
.512
32
1.260
18
.709
-
-
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
25010404
25010404
PA11 12 12
Brass Nickel Plated
1/2
1/2
17.0
.669
17.0
.669
41
1.614
22
.866
-
-
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성