P8M40
Tsubakimoto Chain Co.
Pulley
Lock Pulley
P8M (PX Belt)
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/pully/lock_pulley/p8m/p8m_px_bw_40_asmtab.prj},{NB=PT34P8M40AF-SS2617_px},{NT=34},{DP=86.58},{FOD=91},{SHAPE=S},{DSH=17},{PPATH=../assemblies/p8m_px_bw_40_asmtpl.prj},{DFX=91.000},{SDF=77.000},{DO=85.210},{DH=70.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CNSORDERNO
주문번호
ⁿ/ₐ
NT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch diameter
[mm]
FOD
Flange outside diameter
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOB
Number of Bolts
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DF
[mm]
L1
[mm]
PT20P8M40AF-SS2416
PT20P8M40AF-SS2416
20
50.93
55
AF
4
42.0
32.0
14.0
PT22P8M40AF-SS2416
PT22P8M40AF-SS2416
22
56.02
62
AF
4
42.0
32.0
14.0
PT24P8M40AF-SS2416
PT24P8M40AF-SS2416
24
61.12
66
AF
4
42.0
32.0
14.0
PT26P8M40AF-SS2416
PT26P8M40AF-SS2416
26
66.21
73
AF
4
42.0
32.0
14.0
PT28P8M40AF-SS2416
PT28P8M40AF-SS2416
28
71.30
79
AF
4
42.0
32.0
14.0
PT30P8M40AF-SS2416
PT30P8M40AF-SS2416
30
76.30
82
AF
4
42.0
32.0
14.0
PT32P8M40AF-SS2617
PT32P8M40AF-SS2617
32
81.40
86
AF
6
42.0
32.0
14.0
PT34P8M40AF-SS2617
PT34P8M40AF-SS2617
34
86.58
91
AF
6
42.0
32.0
14.0
PT36P8M40AF-SS2617
PT36P8M40AF-SS2617
36
91.67
97
AF
6
42.0
32.0
14.0
PT40P8M40AF-SS2620
PT40P8M40AF-SS2620
40
101.86
107
AF
6
42.0
32.0
14.0
PT44P8M40AF-SS4624
PT44P8M40AF-SS4624
44
112.05
119
AF
6
56.0
46.0
15.5
PT48P8M40AF-SS4624
PT48P8M40AF-SS4624
48
122.23
127
AF
6
56.0
46.0
15.5
PT50P8M40AF-SS4624
PT50P8M40AF-SS4624
50
127.32
135
AF
6
56.0
46.0
15.5
PT60P8M40AF-SS4824
PT60P8M40AF-SS4824
60
152.79
158
AF
8
56.0
46.0
15.5
PT64P8M40BF-SS4828
PT64P8M40BF-SS4828
64
162.97
167
BF
8
56.0
46.0
15.5
PT72P8M40BF-SS4835
PT72P8M40BF-SS4835
72
183.35
190
BF
8
56.0
46.0
15.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성