P5M10
Tsubakimoto Chain Co.
Pulley
Lock Pulley
P5M (PX Belt)
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/pully/lock_pulley/p5m/p5m_px_bw_10_asmtab.prj},{NB=PT32P5M10AF-SS1412_px},{NT=32},{DP=50.93},{FOD=55},{SHAPE=Standard},{DSH=12},{PPATH=../assemblies/p5m_px_bw_10_asmtpl.prj},{DFX=55.000},{SDF=42.500},{DO=49.790},{DH=38.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
주문번호
ⁿ/ₐ
NT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch diameter
[mm]
FOD
Flange outside diameter
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
NOB
Number of Bolts
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DF
[mm]
L1
[mm]
PT24P5M10AF-SS1410
PT24P5M10AF-SS1410
24
38.20
44
AF
Standard
4
32.0
24.0
12.0
PT25P5M10AF-SS1410
PT25P5M10AF-SS1410
25
39.79
45
AF
Standard
4
32.0
24.0
12.0
PT26P5M10AF-SS1410
PT26P5M10AF-SS1410
26
41.38
47
AF
Standard
4
32.0
24.0
12.0
PT28P5M10AF-SS1410
PT28P5M10AF-SS1410
28
44.56
52
AF
Standard
4
32.0
24.0
12.0
PT30P5M10AF-SS1412
PT30P5M10AF-SS1412
30
47.75
55
AF
Standard
4
32.0
24.0
12.0
PT32P5M10AF-SS1412
PT32P5M10AF-SS1412
32
50.93
55
AF
Standard
4
32.0
24.0
12.0
PT36P5M10AF-SS1412
PT36P5M10AF-SS1412
36
57.30
64
AF
Standard
4
32.0
24.0
12.0
PT40P5M10AF-SS1412
PT40P5M10AF-SS1412
40
63.66
67
AF
Standard
4
32.0
24.0
12.0
PT44P5M10AF-SS1415
PT44P5M10AF-SS1415
44
70.03
74
AF
Standard
4
32.0
24.0
12.0
PT48P5M10AF-SS1415
PT48P5M10AF-SS1415
48
76.39
82
AF
Standard
4
32.0
24.0
12.0
PT50P5M10AF-SS1415
PT50P5M10AF-SS1415
50
79.58
86
AF
Standard
4
32.0
24.0
12.0
PT60P5M10AF-SS1415
PT60P5M10AF-SS1415
60
95.49
103
AF
Standard
4
32.0
24.0
12.0
PT72P5M10AF-SS2418
PT72P5M10AF-SS2418
72
114.59
120
AF
Standard
4
42.0
32.0
14.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성