P5GD - 10-25mm
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Handling products
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/handlingproducts/p5gd.prj},{NB=P5GD-016MSG006B(0)},{IDNR=P5GD-016MSG006B},{ZYL=16.00},{GRIPPER=0},{A=30.60},{AA=M4},{AA1=4.00},{AB=0.70},{AC=8.00},{B=6.50},{C=11.00},{D=15.00},{DD=3.40},{E=23.60},{F=22.00},{G=7.00},{GG=17H9},{GG1=17.00},{GA=2.00},{H=19.00},{HH=M4},{HH1=4.00},{HA=0.70},{HB=8.00},{I=8.00},{J=4.00},{JJ=3H9},{JJ1=3.00},{JA=3.00},{K=42.50},{L=24.50},{M=67.30},{N=7.50},{O=15.00},{P=24.00},{Q=38.00},{QQ=M3},{QQ1=3.00},{QA=0.50},{R=5.00},{S=20.90},{T=14.90},{U=8.50},{UU=M4},{UU1=4.00},{UA=0.70},{UB=4.50},{V=30.00},{W=16.00},{X=13.00},{YY=M5},{YY1=5.00},{YA=0.80},{ZZ=M5},{ZZ1=5.00},{ZA=0.80},{YY2=7.50},{ZZ2=7.50},{G1=6.50},{G2=10.30},{G3=8.00},{G4=3.90},{G5=9.80},{G6=14.00},{G7=11.50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Order-No.
ⁿ/ₐ
ZYL
[mm]
A
[mm]
AA
ⁿ/ₐ
AB
[mm]
AC
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DD
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
GG
ⁿ/ₐ
GA
[mm]
H
[mm]
HH
ⁿ/ₐ
HA
[mm]
HB
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
JJ
ⁿ/ₐ
JA
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
QQ
ⁿ/ₐ
QA
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
UU
ⁿ/ₐ
UA
[mm]
UB
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
YY
ⁿ/ₐ
YA
[mm]
ZZ
ⁿ/ₐ
ZA
[mm]
P5GD-010MSG004B
P5GD-010MSG004B
10.00
23.00
M3
0.50
5.50
5.20
7.60
12.00
2.60
16.40
18.00
5.70
11H9
2.00
19.00
M3
0.50
6.00
5.00
3.00
2H9
3.00
37.80
23.00
57.00
6.00
12.00
16.00
29.00
M2,5
0.45
4.00
15.20
11.20
9.00
M3
0.50
6.00
27.00
11.40
10.00
M3
0.50
M3
0.50
P5GD-016MSG006B
P5GD-016MSG006B
16.00
30.60
M4
0.70
8.00
6.50
11.00
15.00
3.40
23.60
22.00
7.00
17H9
2.00
19.00
M4
0.70
8.00
8.00
4.00
3H9
3.00
42.50
24.50
67.30
7.50
15.00
24.00
38.00
M3
0.50
5.00
20.90
14.90
8.50
M4
0.70
4.50
30.00
16.00
13.00
M5
0.80
M5
0.80
P5GD-020MSG010B
P5GD-020MSG010B
20.00
42.00
M5
0.80
10.00
7.50
16.80
18.00
3.40
27.60
32.00
9.00
21H9
3.00
23.00
M5
0.80
10.00
10.00
5.00
4H9
4.00
52.80
29.00
84.80
9.50
20.00
30.00
50.00
M4
0.70
8.00
26.30
16.30
10.00
M5
0.80
8.00
35.00
18.60
15.00
M5
0.80
M5
0.80
P5GD-025MSG014B
P5GD-025MSG014B
25.00
52.00
M6
1.00
12.00
10.00
21.80
22.00
5.10
33.60
40.00
12.00
21H9
3.50
23.50
M6
1.00
12.00
12.00
6.00
4H9
4.00
63.60
30.00
102.70
11.00
25.00
36.00
63.00
M5
0.80
10.00
33.30
19.30
9.70
M6
1.00
10.00
36.50
22.00
20.00
M5
0.80
M5
0.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성