P1V-A - 1600 - 6000W
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Air motors
P1V-A 1600 - 6000W
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/druckluftmotoren/p1va/p1va.prj},{NB=P1V-A500A0600},{ORDERCODE=P1V-A500A0600},{FREESPEED=6000.00},{CONNECTION=G1},{MINPIPE=25/32},{WEIGHT=17.00},{MOUNTING=IEC90},{GEARBOX=Without},{ZYL=500.00},{A=215.00},{B=50.00},{C=3.50},{D=200.00},{E=130.00},{F=24.00},{G=11.00},{G1=33.249},{G11=MIN},{H=135.00},{I=0.00},{J=0.00},{K=85.00},{L=0.00},{M=135.00},{N=70.00},{O=165.00},{P=11.00},{Q=8.00},{Q1=15.00},{Q2=MIN},{R1=8.00},{R2=27.00},{R3=32.00},{S1=MIN},{T=63.50},{LAUF=2.00},{S3=69.50},{F1=7.00},{I1=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ORDERCODE
ⁿ/ₐ
FREESPEED
[mm]
CONNECTION
ⁿ/ₐ
MINPIPE
ⁿ/ₐ
WEIGHT
[kg]
MOUNTING
ⁿ/ₐ
GEARBOX
ⁿ/ₐ
P1V-A160A0900
P1V-A160A0900
9000.00
G1/2
15/19
5.20
IEC71
Without
P1V-A160D0300
P1V-A160D0300
3000.00
G1/2
15/19
9.50
IEC80
Spur
P1V-A160B0140
P1V-A160B0140
1400.00
G1/2
15/19
9.50
IEC80
Helical
P1V-A320A0700
P1V-A320A0700
7000.00
G3/4
19/25
10.30
IEC80
Without
P1V-A320D0300
P1V-A320D0300
3000.00
G3/4
19/25
15.40
IEC90
Spur
P1V-A320B0140
P1V-A320B0140
1400.00
G3/4
19/25
13.60
IEC90
Helical
P1V-A500A0600
P1V-A500A0600
6000.00
G1
25/32
17.00
IEC90
Without
P1V-A500D0300
P1V-A500D0300
3000.00
G1
25/32
25.80
IEC100
Spur
P1V-A500B0145
P1V-A500B0145
1450.00
G1
25/32
26.80
IEC100
Helical
P1V-A600A0700
P1V-A600A0700
7000.00
G1
25/32
17.00
IEC90
Without
P1V-A600D0350
P1V-A600D0350
3500.00
G1
25/32
25.80
IEC100
Spur
P1V-A600B0160
P1V-A600B0160
1600.00
G1
25/32
26.80
IEC100
Helical
P1V-A900A0 600
P1V-A900A0 600
6000.00
G1
25/32
33.00
IEC112A
Without
P1V-AJ00A0 600
P1V-AJ00A0 600
6000.00
G2
43/63,5
54.00
IEC112A
Without
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성