OX13 - Female Straight
C Matic
Category Fittings
Compression Fittings
OX Line - 316l Stainless Steel Compression Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/compression_fittings/ox_line_316l_stainless_steel_compression_fittings/ox13_female_straight.prj},{NB=X3030053},{NAME=X3030053},{CODE=X3030053},{TYPE=OX13 10 38},{MAT=316L Stainless Steel},{VAR_TUBO=10},{D1=G3/8},{L1=10,5},{L1IN=.413},{L2=36,5},{L2IN=1.437},{CH1=22},{CH2=19},{G=-},{OZ=-},{WT=-40 ÷ 250},{WTF=-40 ÷ 482},{WP=80},{WPP=1160},{CONF1=MOCA},{CONF3=RoHS},{AF=Food and Pharma industry and instrumentation},{NBCUSTOM=X3030053},{NNCUSTOM=OX13},{NTCUSTOM=Female Straight},{LINACUSTOM=X3030053},{STEPFILE=X3030053},{PNGFILE=OX13},{DWGFILE=OX13},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
VAR_TUBO
Øe Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF3
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
X3030031
X3030031
X3030031
OX13 06 18
316L Stainless Steel
6
G1/8
8,5
.335
28
1.102
14
12
20,5
.723
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
80
1160
MOCA
RoHS
Food and Pharma industry ...
0
X3030042
X3030042
X3030042
OX13 08 14
316L Stainless Steel
8
G1/4
10,5
.413
31
1.220
19
14
35,1
1.238
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
80
1160
MOCA
RoHS
Food and Pharma industry ...
0
X3030053
X3030053
X3030053
OX13 10 38
316L Stainless Steel
10
G3/8
10,5
.413
36,5
1.437
22
19
-
-
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
80
1160
MOCA
RoHS
Food and Pharma industry ...
0
X3030063
X3030063
X3030063
OX13 12 38
316L Stainless Steel
12
G3/8
10,5
.413
36,5
1.437
22
22
70,2
2.476
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
80
1160
MOCA
RoHS
Food and Pharma industry ...
0
X3030052
X3030052
X3030052
OX13 10 14
316L Stainless Steel
10
G1/4
10,5
.413
34,5
1.358
19
19
51,6
1.820
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
80
1160
MOCA
RoHS
Food and Pharma industry ...
0
X3030064
X3030064
X3030064
OX13 12 12
316L Stainless Steel
12
G1/2
12,5
.492
37,5
1.476
24
22
69,2
2.441
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
80
1160
MOCA
RoHS
Food and Pharma industry ...
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성