suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
OVF-11018 80 - Rear male hinge cast aluminium
Univer
Cylinders
Oval cylinders Ø18÷80 mm
Mounting parts
Powered by
CAD모델 선택
{univer/cylinders/ov/parts/ovf_11.prj},{NB=OVF-11032},{IDNR=},{CYL=32},{A=15},{CD=10},{E=9},{G=10.0},{N=47},{P=10.5},{PN=OVF-11032},{AZ4=AZ4-VN0512},{CC=12},{B=40},{C=5.5},{C1=0},{F=6},{F1=0},{H=4},{M=6},{P1=0},{Q=4.0},{R=36},{S=4.5},{T=2x45°},{T1=2.000},{VERS=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CYL
Cylinder
[mm]
A
Length
[mm]
CD
Diameter H7
[mm]
E
Length
[mm]
G
Radius
[mm]
N
Height
[mm]
P
Width H12
[mm]
PN
Part number
ⁿ/ₐ
AZ4
UNI5931 six-tilts cylinder screws with indoors
ⁿ/ₐ
OVF-11018
18
18
8
14
7.0
30
7.0
OVF-11018
AZ4-VN0410
OVF-11025
25
14
8
8
7.5
42
9.0
OVF-11025
AZ4-VN0412
OVF-11032
32
15
10
9
10.0
47
10.5
OVF-11032
AZ4-VN0512
OVF-11040
40
18
12
12
13.0
52
10.5
OVF-11040
AZ4-VN0516
OVF-11050
50
20
12
12
13.0
68
20.0
OVF-11050
AZ4-VN0820
OVF-11063
63
24
16
16
17.0
80
25.0
OVF-11063
AZ4-VN1016
OVF-11080
80
24
16
9
17.0
95
25.0
OVF-11080
AZ4-VN1025
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성