Open
JTEKT Corporation(Koyo)
Deep groove ball bearings
Extra-small ball bearings,miniature ball bearings
Extra-small ball bearings,miniature ball bearings flanged type
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/deep_groove_ball_bearings/extra_small_bb_miniature_bb/extra_small_bb_miniature_bb_flanged/open_asmtab.prj},{NB=F634},{SRS=BS},{TP=51},{SD=4.0},{D=16},{B=5.0},{R=0.30},{ORDER=F634},{VERS=1.000},{VERS1=5.000},{NG=47000},{NO=55000},{SR=0.50},{DF1=18.0},{BF1=1.0},{BD=2.78},{PCD=10.50},{ID=8.60},{OD=12.50},{GID=8.47},{GOD=12.81},{X1=0.35},{X2=0.35},{ST=2-C},{NOB=7},{PPATH=open_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Bearing Width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
COR
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NG
Limiting Speeds
[rpm]
NO
Limiting Speeds
[rpm]
DF1
[mm]
BF1
[mm]
F681
1.0
3
1.0
0.07
F681
0.120
0.03
0.0007
130000
150000
3.8
0.3
F691
1.0
4
1.6
0.10
F691
0.170
0.04
0.001
120000
140000
5.0
0.5
F68/1.5
1.5
4
1.2
0.10
F68/1.5
0.140
0.03
0.0009
120000
140000
5.0
0.4
F69/1.5
1.5
5
2.0
0.15
F69/1.5
0.300
0.05
0.002
110000
120000
6.5
0.6
MLF1506
1.5
6
2.5
0.10
MLF1506
0.410
0.10
0.003
86000
100000
7.5
0.6
F682
2.0
5
1.5
0.10
F682
0.210
0.05
0.001
99000
120000
6.1
0.5
MLF2005
2.0
5
2.0
0.10
MLF2005
0.210
0.05
0.001
99000
120000
6.2
0.6
F692
2.0
6
2.3
0.15
F692
0.410
0.10
0.003
86000
100000
7.5
0.6
MLF2006
2.0
6
2.5
0.10
MLF2006
0.410
0.10
0.003
86000
100000
7.2
0.6
MLF2007
2.0
7
2.5
0.15
MLF2007
0.480
0.13
0.003
67000
79000
8.2
0.6
F602
2.0
7
2.8
0.15
F602
0.480
0.13
0.003
67000
79000
8.5
0.7
F68/2.5
2.5
6
1.8
0.10
F68/2.5
0.260
0.07
0.002
69000
82000
7.1
0.5
F69/2.5
2.5
7
2.5
0.15
F69/2.5
0.390
0.13
0.003
66000
79000
8.5
0.7
MLF2508/1B
2.5
8
2.5
0.10
MLF2508/1B
0.680
0.17
0.005
63000
75000
9.2
0.6
MLF2508
2.5
8
2.8
0.15
MLF2508
0.680
0.18
0.005
63000
75000
9.5
0.7
MLF3006
3.0
6
2.0
0.08
MLF3006
0.260
0.07
0.002
69000
82000
7.2
0.6
F683
3.0
7
2.0
F683
0.390
0.11
0.003
65000
78000
8.1
0.5
MLF3008
3.0
8
2.5
0.10
MLF3008
0.490
0.14
0.004
61000
72000
9.2
0.6
F693
3.0
8
3.0
0.15
F693
0.680
0.19
0.005
63000
75000
9.5
0.7
F603
3.0
9
3.0
0.15
F603
0.540
0.19
0.004
60000
72000
10.5
0.7
F623
3.0
10
4.0
0.15
F623
0.800
0.22
0.006
61000
72000
11.5
1.0
MLF4007
4.0
7
2.0
0.08
MLF4007
0.320
0.11
0.003
63000
75000
8.2
0.6
MLF4008
4.0
8
2.0
0.10
MLF4008
0.490
0.14
0.004
61000
72000
9.2
0.6
F684
4.0
9
2.5
F684
0.800
0.23
0.006
59000
70000
10.3
0.6
MLF4010
4.0
10
3.0
0.15
MLF4010
0.880
0.27
0.007
56000
66000
11.2
0.6
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성