피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
Ondrives L hollow shaft right angle drive gearboxes
HPC
Power transmission parts
Gearboxes
Right angle drive gearboxes
Powered by
CAD모델 선택
BLHB20 - Right angled gearbox, bored shafts - Torque up to 1.77Nm
17.02.2022
BLHI20 - Renvoi d'angle en L à arbres creux - Couple jusqu'à 1.77Nm
17.02.2022
BLHO20 - Renvoi d'angle en L à arbres creux - Couple jusqu'à 1.77Nm
17.02.2022
BLHB30 - Right angled gearbox, bored shaft- Torque up to 4.4Nm
26.04.2023
BLHI30 - Renvoi d'angle en L à arbres creux - Couple jusqu'à 4.4Nm
17.02.2022
BLHO30 - Renvoi d'angle en L à arbres creux - Couple jusqu'à 4.4Nm
17.02.2022
BLHB40 - Right angled gearbox, bored shaft - Torque up to 10.3Nm
26.04.2023
BLHI40 - Renvoi d'angle en L à arbres creux - Couple jusqu'à 10.3Nm
17.02.2022
BLHO40 - Renvoi d'angle en L à arbres creux - Couple jusqu'à 10.3Nm
17.02.2022
BLHB50 - Right angled gearbox, bored shaft - Torque up to 30Nm
26.04.2023
BLHI50 - Renvoi d'angle en L à arbres creux - Couple jusqu'à 30Nm
17.02.2022
BLHO50 - Renvoi d'angle en L à arbres creux - Couple jusqu'à 30Nm
17.02.2022
BLHB60 - Right angled gearbox, bored shafts - Torque up to 70Nm
26.04.2023
BLHI60 - Renvoi d'angle en L à arbres creux - Couple jusqu'à 70Nm
17.02.2022
BLHO60 - Renvoi d'angle en L à arbres creux - Couple jusqu'à 70Nm
17.02.2022
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.