카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
OMK-MR - Merkel® OMEGAT
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Piston Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/piston_seals_hydraulics/omegat_omk_mr_asmtab.prj},{NB=24179922 OMK-MR 300 279 8.1 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24179922},{WS=NBR-GM201},{ISO=},{DD=279.0},{D=300.0},{NUT=0},{H=7.7},{L=8.1},{P=10.50},{C=10.5},{R1=2.0},{PPATH=omegat_omk_mr/omegat_omk_mr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
P
Profile
[mm]
C
[mm]
R1
[mm]
24213518 OMK-MR 8 3.1 2.2
24213518
NBR-GM201
3.1
8.0
2.0
2.2
2.45
3.0
0.3
24213753 OMK-MR 8 3.1 2.2
24213753
NBR-B602
3.1
8.0
2.0
2.2
2.45
3.0
0.3
24348353 OMK-MR 8 3.1 2.2
24348353
FKM-B602
3.1
8.0
2.0
2.2
2.45
3.0
0.3
24213519 OMK-MR 10 5.1 2....
24213519
NBR-GM201
5.1
10.0
2.0
2.2
2.45
3.0
0.3
24213755 OMK-MR 10 5.1 2....
24213755
NBR-B602
5.1
10.0
2.0
2.2
2.45
3.0
0.3
24330049 OMK-MR 10 5.1 2....
24330049
FKM-B602
5.1
10.0
2.0
2.2
2.45
3.0
0.3
24213520 OMK-MR 12 7.1 2....
24213520
NBR-GM201
7.1
12.0
2.0
2.2
2.45
3.0
0.3
24213757 OMK-MR 12 7.1 2....
24213757
NBR-B602
7.1
12.0
2.0
2.2
2.45
3.0
0.3
24237996 OMK-MR 12 7.1 2....
24237996
FKM-B602
7.1
12.0
2.0
2.2
2.45
3.0
0.3
24213521 OMK-MR 15 7.5 3....
24213521
NBR-GM201
7.5
15.0
3.0
3.2
3.75
4.5
0.5
24213759 OMK-MR 15 7.5 3....
24213759
NBR-B602
7.5
15.0
3.0
3.2
3.75
4.5
0.5
24348843 OMK-MR 15 7.5 3....
24348843
FKM-B602
7.5
15.0
3.0
3.2
3.75
4.5
0.5
24208135 OMK-MR 16 8.5 3....
24208135
NBR-GM201
ISO
8.5
16.0
3.0
3.2
3.75
4.5
0.5
24213761 OMK-MR 16 8.5 3....
24213761
NBR-B602
ISO
8.5
16.0
3.0
3.2
3.75
4.5
0.5
24260916 OMK-MR 16 8.5 3....
24260916
FKM-B602
ISO
8.5
16.0
3.0
3.2
3.75
4.5
0.5
24213522 OMK-MR 18 10.5 3...
24213522
NBR-GM201
10.5
18.0
3.0
3.2
3.75
4.5
0.5
24213763 OMK-MR 18 10.5 3...
24213763
NBR-B602
10.5
18.0
3.0
3.2
3.75
4.5
0.5
24348354 OMK-MR 18 10.5 3...
24348354
FKM-B602
10.5
18.0
3.0
3.2
3.75
4.5
0.5
24131850 OMK-MR 20 12.5 3...
24131850
NBR-GM201
ISO
12.5
20.0
3.0
3.2
3.75
4.5
0.5
24178456 OMK-MR 20 12.5 3...
24178456
NBR-B602
ISO
12.5
20.0
3.0
3.2
3.75
4.5
0.5
24348355 OMK-MR 20 12.5 3...
24348355
FKM-B602
ISO
12.5
20.0
3.0
3.2
3.75
4.5
0.5
24131851 OMK-MR 22 14.5 3...
24131851
NBR-GM201
14.5
22.0
3.0
3.2
3.75
4.5
0.5
24178457 OMK-MR 22 14.5 3...
24178457
NBR-B602
14.5
22.0
3.0
3.2
3.75
4.5
0.5
24257623 OMK-MR 22 14.5 3...
24257623
FKM-B602
14.5
22.0
3.0
3.2
3.75
4.5
0.5
24131852 OMK-MR 25 17.5 3...
24131852
NBR-GM201
ISO
17.5
25.0
3.0
3.2
3.75
4.5
0.5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성