OGV51 OGV72 - 无油衬套固定座组件 内置铜合金衬套 加高方型 双挡圈型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/ogv51_72_asmtab.prj},{NB=OGV52-d30},{IDNR=},{CODE=OGV52},{TYPE=A-B-C},{AMAT=Aluminium Alloy},{ASUR=Natural Anodizing},{BMAT=High Strength Brass sp2 Inlay Solid Lubricant},{SE=There are},{DD=30},{DDTHE=+0.041/0},{E=40},{ETHE=+0.05/-0.05},{W=58},{WTHE=+0.02/-0.02},{H=71},{D=38.0},{L=68},{L1=44},{L1THE=+0.2/-0.2},{L2=22},{L2THE=+0.2/-0.2},{S=60},{V=9},{M1=M10},{M1POOL=10},{M2=M10},{M2POOL=10},{D1=41.9},{D2=42.7},{MM=0.9},{NN=3.1},{DD1XHH=14X10.5(M6)},{DD1=14},{HH=10.5},{D3=38},{L3=60},{R=1.5},{DD3=40.8},{TT=1.35},{BB=4.0},{AA=5.3},{DD0=2.5},{PDF=Single click to PDF},{PPATH=ogv51_72/assem/ogv51_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
AMAT
固定座材质
ⁿ/ₐ
ASUR
固定座表面处理
[mm]
BMAT
衬套材质
ⁿ/ₐ
SE
密封圈
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTHE
d公差
ⁿ/ₐ
E
[mm]
ETHE
E公差
ⁿ/ₐ
W
[mm]
WTHE
W公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L1THE
L1公差
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L2THE
L2公差
ⁿ/ₐ
S
[mm]
V
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
DD1XHH
d1xh
ⁿ/ₐ
OGV51-d10
OGV51
加高方型·双挡圈型·标准型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
10
+0.028/0
19
+0.05/-0.05
26
+0.02/-0.02
32
14.0
37
27
+0.2/-0.2
15
+0.2/-0.2
25
6
M6
M5
8X5.5(M4螺钉用)
OGV51-d12
OGV51
加高方型·双挡圈型·标准型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
12
+0.034/0
20
+0.05/-0.05
28
+0.02/-0.02
34
18.0
37
27
+0.2/-0.2
15
+0.2/-0.2
25
6
M6
M5
8X5.5(M4螺钉用)
OGV51-d13
OGV51
加高方型·双挡圈型·标准型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
13
+0.034/0
25
+0.05/-0.05
30
+0.02/-0.02
43
19.0
38
28
+0.2/-0.2
16
+0.2/-0.2
25
7
M6
M6
9X6.5(M5螺钉用)
OGV51-d16
OGV51
加高方型·双挡圈型·标准型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
16
+0.034/0
27
+0.05/-0.05
36
+0.02/-0.02
49
22.0
42
32
+0.2/-0.2
18
+0.2/-0.2
30
7
M6
M6
9X6.5(M5螺钉用)
OGV51-d20
OGV51
加高方型·双挡圈型·标准型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
20
+0.041/0
31
+0.05/-0.05
42
+0.02/-0.02
54
28.0
48
36
+0.2/-0.2
18
+0.2/-0.2
35
8
M8
M8
11X8.5(M6螺钉用)
OGV51-d25
OGV51
加高方型·双挡圈型·标准型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
25
+0.041/0
37
+0.05/-0.05
52
+0.02/-0.02
65
33.0
56
42
+0.2/-0.2
22
+0.2/-0.2
50
9
M10
M10
14X10.5(M6螺钉用)
OGV51-d30
OGV51
加高方型·双挡圈型·标准型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
30
+0.041/0
40
+0.05/-0.05
58
+0.02/-0.02
71
38.0
68
44
+0.2/-0.2
22
+0.2/-0.2
60
9
M10
M10
14X10.5(M6螺钉用)
OGV52-d10
OGV52
加高方型·双挡圈型·标准型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
有
10
+0.028/0
19
+0.05/-0.05
26
+0.02/-0.02
32
14.0
37
27
+0.2/-0.2
15
+0.2/-0.2
25
6
M6
M5
8X5.5(M4螺钉用)
OGV52-d12
OGV52
加高方型·双挡圈型·标准型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
有
12
+0.034/0
20
+0.05/-0.05
28
+0.02/-0.02
34
18.0
37
27
+0.2/-0.2
15
+0.2/-0.2
25
6
M6
M5
8X5.5(M4螺钉用)
OGV52-d13
OGV52
加高方型·双挡圈型·标准型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
有
13
+0.034/0
25
+0.05/-0.05
30
+0.02/-0.02
43
19.0
38
28
+0.2/-0.2
16
+0.2/-0.2
25
7
M6
M6
9X6.5(M5螺钉用)
OGV52-d16
OGV52
加高方型·双挡圈型·标准型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
有
16
+0.034/0
27
+0.05/-0.05
36
+0.02/-0.02
49
22.0
42
32
+0.2/-0.2
18
+0.2/-0.2
30
7
M6
M6
9X6.5(M5螺钉用)
OGV52-d20
OGV52
加高方型·双挡圈型·标准型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
有
20
+0.041/0
31
+0.05/-0.05
42
+0.02/-0.02
54
28.0
48
36
+0.2/-0.2
18
+0.2/-0.2
35
8
M8
M8
11X8.5(M6螺钉用)
OGV52-d25
OGV52
加高方型·双挡圈型·标准型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
有
25
+0.041/0
37
+0.05/-0.05
52
+0.02/-0.02
65
33.0
56
42
+0.2/-0.2
22
+0.2/-0.2
50
9
M10
M10
14X10.5(M6螺钉用)
OGV52-d30
OGV52
加高方型·双挡圈型·标准型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
有
30
+0.041/0
40
+0.05/-0.05
58
+0.02/-0.02
71
38.0
68
44
+0.2/-0.2
22
+0.2/-0.2
60
9
M10
M10
14X10.5(M6螺钉用)
OGV71-d10
OGV71
加高方型·双挡圈型·加长型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
10
+0.028/0
19
+0.05/-0.05
26
+0.02/-0.02
32
14.0
62
36
+0.2/-0.2
50
+0.2/-0.2
50
6
M6
M5
8X5.5(M4螺钉用)
OGV71-d12
OGV71
加高方型·双挡圈型·加长型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
12
+0.034/0
20
+0.05/-0.05
28
+0.02/-0.02
34
18.0
62
36
+0.2/-0.2
50
+0.2/-0.2
50
6
M6
M5
8X5.5(M4螺钉用)
OGV71-d13
OGV71
加高方型·双挡圈型·加长型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
13
+0.034/0
25
+0.05/-0.05
30
+0.02/-0.02
43
19.0
68
42
+0.2/-0.2
55
+0.2/-0.2
50
7
M6
M6
9X6.5(M5螺钉用)
OGV71-d16
OGV71
加高方型·双挡圈型·加长型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
16
+0.034/0
27
+0.05/-0.05
36
+0.02/-0.02
49
22.0
78
52
+0.2/-0.2
65
+0.2/-0.2
60
7
M6
M6
9X6.5(M5螺钉用)
OGV71-d20
OGV71
加高方型·双挡圈型·加长型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
20
+0.041/0
31
+0.05/-0.05
42
+0.02/-0.02
54
28.0
85
58
+0.2/-0.2
70
+0.2/-0.2
70
8
M8
M8
11X8.5(M6螺钉用)
OGV71-d25
OGV71
加高方型·双挡圈型·加长型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
25
+0.041/0
37
+0.05/-0.05
52
+0.02/-0.02
65
33.0
120
80
+0.2/-0.2
100
+0.2/-0.2
100
9
M10
M10
14X10.5(M6螺钉用)
OGV71-d30
OGV71
加高方型·双挡圈型·加长型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
无
30
+0.041/0
40
+0.05/-0.05
58
+0.02/-0.02
71
38.0
128
90
+0.2/-0.2
110
+0.2/-0.2
120
9
M10
M10
14X10.5(M6螺钉用)
OGV72-d10
OGV72
加高方型·双挡圈型·加长型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
有
10
+0.028/0
19
+0.05/-0.05
26
+0.02/-0.02
32
14.0
62
36
+0.2/-0.2
50
+0.2/-0.2
50
6
M6
M5
8X5.5(M4螺钉用)
OGV72-d12
OGV72
加高方型·双挡圈型·加长型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
有
12
+0.034/0
20
+0.05/-0.05
28
+0.02/-0.02
34
18.0
62
36
+0.2/-0.2
50
+0.2/-0.2
50
6
M6
M5
8X5.5(M4螺钉用)
OGV72-d13
OGV72
加高方型·双挡圈型·加长型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
有
13
+0.034/0
25
+0.05/-0.05
30
+0.02/-0.02
43
19.0
68
42
+0.2/-0.2
55
+0.2/-0.2
50
7
M6
M6
9X6.5(M5螺钉用)
OGV72-d16
OGV72
加高方型·双挡圈型·加长型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
有
16
+0.034/0
27
+0.05/-0.05
36
+0.02/-0.02
49
22.0
78
52
+0.2/-0.2
65
+0.2/-0.2
60
7
M6
M6
9X6.5(M5螺钉用)
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表