OFT21 24 - 模架用滑动导套·LOCTITE粘接型/铜合金型/自润滑型/铜合金自润滑型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/oft21_24.prj},{NB=OFT22-d20-L50},{CODE=OFT22},{TYPE=Copper alloy type},{MAT1=SUJ2+copper alloy},{HRD=45HRC-},{ATT=Lubricating grease nozzle BLE11-6A},{DD=20},{DDPOOL=20,22,25,28,32},{L=50},{LINK=Webstie Link},{PPATH=oft21_24/assem/oft21_24_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
DDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
DD1TOL
d1公差
ⁿ/ₐ
V
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
OFT21-d20-L50
OFT21
LOCTITE粘接型
SUJ2
58HRC-
润滑脂油嘴BLE11-6A
+0.027/+0.022
31
0/-0.007
4
10
6
10
OFT22-d20-L50
OFT22
铜合金型
SUJ2+铜合金
45HRC-
润滑脂油嘴BLE11-6A
+0.027/+0.022
31
0/-0.007
4
10
6
10
OFT23-d20-L50
OFT23
模架用滑动导套·LOCTITE粘接型/铜合金型/自...
SUJ2+MoS2镶嵌
58HRC-
-
+0.027/+0.022
31
0/-0.007
4
10
6
0
OFT24-d20-L50
OFT24
铜合金自润滑型
SUJ2+铜合金+MoS2镶嵌
45HRC-
-
+0.027/+0.022
31
0/-0.007
4
10
6
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表