目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
ocp21
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
支柱/底座/固定夹
OCP21_22 底座用圆形支架-沉孔型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhizhudizuogudingjia/ocp21/ocp21.prj},{NB=OCP21-D20},{CODE=OCP21},{LX1=A},{CZ1=Q235},{CZ2=SS400},{D=20},{DTOL=+0.021,0},{A=45},{B=29},{E=34.0},{BB=5.5},{BB1=9.5},{Z=6},{G=18.5},{H=14.0},{M=5},{X=7.0},{T=15},{DD=5.5},{DD1=9.5},{Y=7},{W=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
LX1
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
国标材质
ⁿ/ₐ
CZ2
相当材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件(螺钉)
ⁿ/ₐ
D
Dh7
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
BB
b
[mm]
BB1
b1
[mm]
Z
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
X
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
Y
[mm]
W
[mm]
OCP21-D10
沉孔型
Q235
SS400
发黑
YWE01
10
+0.015,0
32
19
20.0
4.5
8.0
5
12.5
10.5
4
5.0
9
4.5
8.0
5
2
OCP21-D12
沉孔型
Q235
SS400
发黑
YWE01
12
+0.018,0
32
19
22.5
4.5
8.0
5
12.5
10.5
4
5.0
9
4.5
8.0
5
2
OCP21-D15
沉孔型
Q235
SS400
发黑
YWE01
15
+0.018,0
40
21
28.0
5.5
9.5
6
16.0
13.0
5
5.5
10
5.5
9.5
6
2
OCP21-D20
沉孔型
Q235
SS400
发黑
YWE01
20
+0.021,0
45
29
34.0
5.5
9.5
6
18.5
14.0
5
7.0
15
5.5
9.5
7
2
OCP21-D25
沉孔型
Q235
SS400
发黑
YWE01
25
+0.021,0
55
35
40.0
6.6
11.0
7
24.0
18.0
6
7.5
20
6.6
11.0
10
2
OCP21-D30
沉孔型
Q235
SS400
发黑
YWE01
30
+0.021,0
60
44
45.0
6.6
11.0
7
27.0
21.0
6
9.5
25
6.6
11.0
10
2
OCP21-D35
沉孔型
Q235
SS400
发黑
YWE01
35
+0.025,0
70
49
54.0
9.0
14.0
9
31.0
24.0
8
9.5
30
9.0
14.0
12
3
OCP21-D40
沉孔型
Q235
SS400
发黑
YWE01
40
+0.025,0
75
59
58.0
9.0
14.0
9
33.0
26.0
8
12.0
35
9.0
14.0
13
3
OCP21-D50
沉孔型
Q235
SS400
发黑
YWE01
50
+0.025,0
90
69
70.0
11.0
17.5
11
40.0
33.0
10
14.5
40
11.0
17.5
14
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表