Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
NZRR-XL-037-AL - 标准正时皮带轮,英寸间距DIN 5294,间距XL,正时皮带宽度037=9.525mm
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
正时皮带轮英寸轮廓
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/zoll-profil/nzrr_xl_037_zoll.prj},{NB=18032400},{ARTNR=18032400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{TL=XL=1/5 \" (5.08 mm)},{ZRB=037 = 9.525 mm},{Z=24},{AUSF=1F},{DE=38.30},{DF=44},{D=38.81},{ND=30},{B1=14.3},{L=22},{B=0},{GEW=161},{TYP=1},{RB=9.525},{ZTL=5.08},{OZB=1.32},{ZT=1.65},{R1=0.64},{R2=0.41},{BB=1},{KD=40.0},{ID=33.0},{DI=0},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
TL
沥青
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
DE
德
[mm]
DF
Df
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
18031000
18031000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
10 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
10
1F
15.66
23
16.17
10
14.3
20
0
21
84835080
18031100
18031100
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
11 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
11
1F
17.28
23
17.79
10
14.3
20
0
23
84835080
18031200
18031200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
12 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
12
1F
18.90
25
19.40
10
14.3
20
0
29
84835080
18031300
18031300
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
13 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
13
1F
20.51
25
21.02
10
14.3
20
0
36
84835080
18031400
18031400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
14 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
14
1F
22.13
28
22.64
16
14.3
20
0
42
84835080
18031500
18031500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
15 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
15
1F
23.75
28
24.26
16
14.3
20
0
50
84835080
18031600
18031600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
16 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
16
1F
25.36
32
25.87
16
14.3
20
0
58
84835080
18031700
18031700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
17 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
17
1F
26.98
32
27.49
20
14.3
20
0
71
84835080
18031800
18031800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
18 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
18
1F
28.60
36
29.11
20
14.3
20
0
84
84835080
18031900
18031900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
19 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
19
1F
30.22
36
30.72
20
14.3
22
0
87
84835080
18032000
18032000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
20 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
20
1F
31.83
38
32.34
25
14.3
22
0
111
84835080
18032100
18032100
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
21
1F
33.45
38
33.96
25
14.3
22
0
111
84835080
18032200
18032200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
22 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
22
1F
35.07
42
35.57
25
14.3
22
0
129
84835080
18032400
18032400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
24 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
24
1F
38.30
44
38.81
30
14.3
22
0
161
84835080
18032600
18032600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
26 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
26
1F
41.53
48
42.04
30
14.3
22
8
180
84835080
18032700
18032700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
27
1F
43.15
48
43.66
34
14.3
22
8
199
84835080
18032800
18032800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
28 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
28
1F
44.77
51
45.28
34
14.3
22
8
217
84835080
18033000
18033000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
30 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
30
1F
48.00
54
48.51
38
14.3
22
8
253
84835080
18033200
18033200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
32 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
32
1F
51.24
57
51.74
38
14.3
25
8
307
84835080
18033400
18033400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
34 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
34
1F
54.47
60
54.98
38
14.3
25
8
339
84835080
18033500
18033500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
35 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
35
1F
56.09
63
56.60
38
14.3
25
8
350
84835080
18033600
18033600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
36 XL 037-2
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
36
2
57.70
0
58.21
45
14.3
25
8
142
84835080
18033800
18033800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
38 XL 037-2
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
38
2
60.94
0
61.45
45
14.3
25
8
157
84835080
18034000
18034000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
40 XL 037-2
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
40
2
64.17
0
64.68
45
14.3
25
8
165
84835080
18034200
18034200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
42 XL 037-2
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
42
2
67.41
0
67.91
45
14.3
25
8
178
84835080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Timing belt pulleys with pilot bore XL - Timing belt pulleys - ISO 5294
BEA Ingranaggi
06.07.2020
FTPA__XL - 同步带轮宽度指定型 XL型
Misumi
08.06.2021
NZRR-L-100-ST-GG - 标准正时皮带轮,英寸间距DIN 5294,间距L,正时皮带宽度25.4mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-NRZ-XL-037 - "标准正时皮带英寸节距,节距XL,正时皮带宽度037 (3/8"" = 9.53 mm)"
MÄDLER
26.04.2024
XL037
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
XL 037 - 1/5” (5,08 mm) - Timing belt pulleys
Sati
11.11.2022
ZRR-T10-BR50-AL - T型齿形皮带轮,间距10毫米,由铝制成,齿形皮带宽度50毫米,材料为铝。
MÄDLER
26.04.2024
TABXL/TSBXL - 同步带轮-XL带凸肩型
上隆SAMLO
23.03.2023
Modèle A9-XL037 - Poulie dentée monobloc pas 5,08 mm (1.5") pour courroie l...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
AATFW__XL025, AATFW__XL031, AATFW__XL037, AATFW__XL050, AKTFW__XL025, AKTFW...
Misumi
25.04.2022
Series 4830 Conveyor roller/idler - Driven Roller with Toothed Belt Drive
Kraus
17.05.2022
ATPA__L050, ATPA__L075, ATPA__L100, ATPA__L150, ATPB__L050, ATPB __L075, AT...
Misumi
13.01.2023
NZRR-XL-025-AL - 标准正时皮带轮,英寸间距DIN 5294,间距XL,正时皮带宽度025=6.35mm
MÄDLER
26.04.2024
ZRR-8M-BR50-ST-GG - HTD齿形皮带轮,外形为8M,齿形皮带宽度为50mm
MÄDLER
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表